EB 300/350/400 OIL

Centrales de refroidissement 30–40 kW
  • norme industrielle fiable
  • refroidissement du fluide à l'huile*
  • boîtier en acier avec revêtement en poudre épais
  • boîtier basique identique pour le refroidissement de l'huile et de l'eau
  • circuit de refroidissement séparé du circuit hydraulique
  • équipées d'un module de contrôle programmable permettant de petites hystérésis de la température du médium de refroidissement
  • intégration possible de composants supplémentaires spécifique à un projet sur demande

* viscosité jusqu'à 68 cSt (68 mm²/s) @ +40 °C

système de protection

huile

émulsions haute viscosité

hystérèse réduite

températures extrêmes

RAL 7035

différents RAL disponibles

Caractéristiques techniques

DonnéesEB 300 OILEB 350 OILEB 400 OIL
Tension nominale±1 %50/60 Hz CA
±10 %400 / 460 V 3~
Puissance frigorifique ¹O26/A3230 / 32,8 kW35 / 38,3 kW40 / 44,4 kW
Débit ²80 l/min
Température ambiante+15 … +40 °C
ConnexionsIG1 1/2" BSP
Niveau de bruit @ 50 Hz
selon EN ISO 3741
<73 dB(A)

¹ température de sortie d'huile à +26 °C, température ambiante à +32 °C, viscosité d'huile de 22 cSt à +40 °C

² les données de performance sont basées sur un fonctionnement à 50 Hz

Pour plus d'informations sur les options de refroidisseur, suivez ce lien.

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Déclaration de conformité

  • anglais
pdf 47 KB Téléchargement
  • anglais
pdf 47 KB Téléchargement

Dessin technique

  • anglais
pdf 690 KB Téléchargement

Options

  • anglais
pdf 440 KB Téléchargement

Certification EAC

  • russe
pdf 1,3 MB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeEB 300 OILEB 350 OILEB 400 OIL
Numéro d'article430330050014303350500343034005007

Avantages du produit

  1. 1

    Composants spécifiques de l'huile

    Les échangeurs de chaleur et autres composants de cette unité sont conçus pour être utilisés avec de l'huile à haute viscosité comme fluide de refroidissement.

  2. 2

    D'une grande modularité

    Nombreuses caractéristiques en option parmi lesquelles la dérivation des gaz chauds, l'interrupteur de débit et le filtre en aluminium.

  3. 3

    Fluide de refroidissement

    Huiles | mélanges à haute viscosité jusqu'à 68 cSt (10 mm2/s) à +40 °C.

  4. 4

    Pompe en option

    Les versions standard sont livrées sans pompe.

  5. 5

    Applications

    Adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur.

  6. 6

    Régulation de température stable

    La solution idéale lorsqu'une régulation constante de la température est nécessaire.

  7. 7

    Design

    Circuit de refroidissement séparé du circuit hydraulique. Sortie d'air en haut de l'unité.