EB 75/90 OIL

Centrales de refroidissement 7,5–9 kW
  • norme industrielle fiable
  • refroidissement du fluide à l'huile*
  • boîtier en acier avec revêtement en poudre épais
  • boîtier basique identique pour le refroidissement de l'huile et de l'eau
  • circuit de refroidissement séparé du circuit hydraulique
  • équipées d'un module de contrôle programmable permettant de petites hystérésis de la température du médium de refroidissement
  • intégration possible de composants supplémentaires spécifique à un projet sur demande

* viscosité jusqu'à 68 cSt (68 mm²/s) @ +40 °C

système de protection

huile

émulsions haute viscosité

hystérèse réduite

températures extrêmes

RAL 7035

différents RAL disponibles

Caractéristiques techniques

DonnéesEB 75 OILEB 90 OIL
Tension nominale±1 %50/60 Hz CA
±10 %400 / 460 V 3~
Puissance frigorifique ¹O26/A327,5 / 8,3 kW9 / 10 kW
Débit ²35 l/min
Température ambiante+15 … +45 °C
ConnexionsIG1" BSP
Niveau de bruit @ 50 Hz
selon EN ISO 3741
<72 dB(A)

¹ température de sortie d'huile à +26 °C, température ambiante à +32 °C, viscosité d'huile de 22 cSt à +40 °C
² les données de performance sont basées sur un fonctionnement à 50 Hz

Pour plus d'informations sur les options de refroidisseur, suivez ce lien.

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 370 KB Téléchargement

Dessin

  • anglais
pdf 350 KB Téléchargement

Options

  • anglais
pdf 440 KB Téléchargement

Schéma hydraulique

  • anglais
pdf 65 KB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • anglais
  • italien
pdf 40 KB Téléchargement

Certification EAC

  • russe
pdf 590 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeEB 75 OILEB 90 OIL
Numéro d'article4303075500143030905002

Avantages du produit

  1. 1

    Composants spécifiques de l'huile

    Wärmetauscher und andere Komponenten dieser Einheit sind für den Einsatz mit hochviskosem Öl als Kühlflüssigkeit ausgelegt.

  2. 2

    D'une grande modularité

    Nombreuses caractéristiques en option parmi lesquelles la dérivation des gaz chauds, l'interrupteur de débit et le filtre en aluminium.

  3. 3

    Fluide de refroidissement

    Huiles | mélanges à haute viscosité jusqu'à 68 cSt (10 mm2/s) à +40 °C.

  4. 4

    Pompe en option

    Les versions standard sont livrées sans pompe.

  5. 5

    Applications

    Adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur.

  6. 6

    Régulation de température stable

    La solution idéale lorsqu'une régulation constante de la température est nécessaire.

  7. 7

    Design

    Circuit de refroidissement séparé du circuit hydraulique. Sortie d'air en haut de l'unité.