Système de refroidissement passif PWW 9–24 kW
- La série PWW est basée sur le principe du refroidissement passif.
- Elle est conçue pour des applications où l'eau de processus est déjà disponible.
- L'eau de processus qui s'écoule sur le côté primaire par l'échangeur thermique intégré sera régulée pour maintenir l'eau de refroidissement du côté secondaire à une température stable.
Type | Puissance frigorifique | Dimensions (H x l x P) | Tension nominale | cURus | cULus | EAC | CE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PWW 9.000 | 9,0 kW | 475 x 580 x 580 mm | 230 V AC | ||||
PWW 12.000 | 12 kW | |||||||
![]() |
PWW 18.000 | 18 kW | 475 x 580 x 580 mm | 400 / 460 V 3 ~ | ||||
PWW 24.000 | 24 kW |
disponible
en préparation
en option