Rack 1100 / Rack 1700

Centrales de refroidissement 1,1–1,7 kW
  • refroidisseur autonome
  • refroidissement de fluide avec de l'eau et des mélanges de l'eau / glycol à faible viscosité
  • couvercle du boîtier en aluminium anodisé
  • boîtier basique en tôle d'acier à revêtement par poudre
  • conception robuste pour l'industrie et les laboratoires; 2 classes de performances
  • intégration possible de composants supplémentaires spécifique à un projet sur demande

système de protection

eau | eau/glycol

Caractéristiques techniques

DonnéesRack 1100Rack 1700
Tension nominale±1 %50/60 Hz CA
±10 %230 V 1~
Puissance frigorifique (avec pompe)¹W18/A321,1 / 1,35 kW1,7 / 2,05 kW
Débit (pompe)²12 l/min
Pression (tête) (pompe)2 bar
Température ambiante+15 … +45 °C / +59 … +113 °F
Connexions (medium)IG3/8" BSP
Niveau de bruit @ 50 Hz
selon EN ISO 3741
<66 dB(A)

¹ la capacité de refroidissement inclut une perte de puissance dans la pompe, une température du réfrigérant à +18 °C, une température ambiante à +32 °C,

² les données de performance basée sur un fonctionnement à 50 Hz

Pour plus d'informations sur les options disponibles pour nos centrales de refroidissement, suivez ce lien.

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 380 KB Téléchargement

Dessin 1100 /1700

  • anglais
pdf 140 KB Téléchargement

Schéma hydraulique 1100 / 1700

  • anglais
pdf 52 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 960 KB Téléchargement

Vous trouverez de la documentation complémentaire du type fiche technique, manuel d’opération et déclaration CE en téléchargement en entrant le numéro d’article spécifique de votre produit dans la zone MODE D’EMPLOI de notre site internet. Vous pouvez sélectionner le numéro d’article dans l’onglet « Détails de commande » ci-dessous et ensuite suivre le lien vers la zone mode d’emploi

Détails de commande

Détails de commandeRack 1100Rack 1700
Numéro d'article4201011000842010170011

Avantages du produit

  1. 1

    Normes solides

    utilisées dans le domaine de l'équipement de laboratoire et de l'automatisation industrielle. Existe dans 3 classes de puissance.

  2. 2

    Dimensions extérieures compactes

    grâce à l'immersion de l'évaporateur.

  3. 3

    Dimensions réduites

    Idéale pour les petites usines avec des contraintes d'espace. Le design compact de l'appareil lui permet d'être fixé à une grande variété de types de machine.

  4. 4

    Pompe centrifuge

    pour le refroidissement par liquide avec de l'eau | un mélange eau/glycol | de l'huile à faible viscosité. Viscosité maximale : 10 cSt (10 mm2/s) à +40 °C.

  5. 5

    Le régulateur par microprocesseur

    avec affichage numérique fournit en permanence des informations sur le fonctionnement.

  6. 6

    Aluminium anodisé

    Revêtement du boîtier en aluminium anodisé. Bâti de base fabriqué en tôle d'acier à revêtement par poudre.