Rack 1,1–2,4 kW.

  • Solide et compacte, la série Rack de centrales de refroidissement offre une solution pratique et économique pour les applications de refroidissement par liquide avec des charges calorifiques relativement faibles.
  • La centrale de refroidissement Rack est une solution facile à de multiples applications telles que l'équipement de laboratoires, les petits lasers et le conditionnement pharmaceutique.
Résultats 1/1
Type Puissance frigorifique Dimensions (H x l x P) Tension nominale UL cULus EAC CE
Rack 1100 1,1 kW 395 x 450 x 480 mm 230 V
Rack 1700 1,7 kW
Rack 2400 2,4 kW 500 x 580 x 580 mm
disponible en préparation en option

UL = UL1995

UL = UL1995