Qu'est-ce que la couverture 3D ?

Pfannenberg montre ce qu'on peut obtenir avec les appareils de signalisation.

Les informations généralement disponibles dans les fiches de données de sécurité ne permettent pas de tirer des conclusions sur la performance réelle d'un produit dans un espace donné. Avec une approche novatrice, la couverture 3D fournit aux concepteurs et aux agents de sécurité des informations sur la dimension de la superficie efficacement couverte par un appareil de signalisation.

La couverture 3D décrit la superficie maximale (LoxLaxHa) de la zone signalée.

Pour des appareils de signalisation sonore :

  • en utilisant le son DIN
  • au niveau sonore requis de 80, 85 et 90 dB(A)

Pour des appareils de signalisation visuelle :

  • pour dispositifs de catégorie O
  • dans des types d'application : indiquer, avertir, alerter (selon intensité lumineuse EN 54-23 d'un minimum de 0,4 lm/m²)

La perceptibilité compte.

La couverture 3D présente un avantage unique qui prend en considération des facteurs tels que le niveau de bruit ambiant et l'intensité lumineuse, en se concentrant sur les signaux pouvant être en toute certitude entendus et vus - une exigence essentielle pour des solutions sûres de signalisation.

Dimensionnement idéal.

Grâce au concept de la couverture 3D, il est possible de définir des appareils de signalisation correctement dimensionnés pour garantir la sécurité du personnel dans les conditions ambiantes présentes - ce qui génère souvent un système plus rentable en terme du nombre d'unités et de dépenses d'installation.

Les différences de la performance réelle.

La couverture 3D révèle les différences dans la performance réelle qui avant n'étaient pas détectées jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La supposition que les sirènes d'une même classe de puissance ont des caractéristiques de transmission identiques dans un espace donné est souvent la source d'un sous-dimensionnement dangereux. Le diagramme ci-contre montre à quel point la performance réelle peut en réalité être différente.

Pourquoi Pfannenberg est meilleur.

La performance de nombreuses conceptions de sirènes se concentre sur leur capacité dans le sens axial (avant) tandis que les niveaux de sortie inappropriés dans le sens radial (latéral et descendant) sont souvent ignorés. Grâce à la conception optimisée des sirènes Pfannenberg, la propagation du son est distribuée sur une superficie plus large dans toutes les directions.