SÉCURITÉ FONCTIONNELLE - SIL/PL

Pfannenberg fournit des dispositifs de signalisation conformes à la norme SIL/PL pour :
La sécurité des systèmes (SIL) : EN / CEI 61508, EN / CEI 61511
La sécurité des machines (PL) : EN ISO 13849-1

Appareils de signalisation conformes à la norme SIL/PL

En tant que fabricant leader de solutions de signalisation industrielle, nous proposons des dispositifs de signalisation optiques et acoustiques conformes à la norme SIL/PL.

En règle générale, les équipements d'alarme remplissent une fonction de protection de la sécurité des machines et des systèmes. Par conséquent, les conséquences d'une erreur dans les dispositifs de signalisation présentent toujours un risque potentiel s'ils ne sont pas vus.

En savoir plus sur la sécurité fonctionnelle. Choisissez votre domaine d'application.

Définition SIL / PL

Le niveau d'intégrité de la sécurité (SIL):   est défini comme un niveau relatif de réduction des risques fourni par une fonction de sécurité, ou pour spécifier un niveau cible de réduction des risques. En termes simples, le SIL est une mesure de la performance requise pour une fonction instrumentée de sécurité (SIF).

Niveau de performance (PL): is a value used to define the ability of safety-related parts of control systems to perform a safety function under foreseeable conditions. It is the level of performance under which all or part of an existing building functions with respect to its building systems.