Étude de cas

Les grands espaces présentent un risque élevé d'incendie : systèmes d'alarme incendie sonores dans les centres logistiques

Pfannenberg équipe le centre de distribution de l'un des plus grands détaillants en ligne du monde de dispositifs de signalisation sonore.

Environ 3 milliards de colis sont expédiés chaque année en Allemagne et, la tendance étant à la hausse, de plus en plus de centres logistiques sont construits pour gérer les énormes quantités qui seront envoyées à l'avenir. Les grandes quantités d'emballages en carton rendent les centres de distribution extrêmement sensibles aux incendies. La planification d'un système d'alarme incendie pour de tels espaces doit tenir compte de plusieurs facteurs, notamment des réglementations régionales en matière de construction, une conception bien pensée et la conformité à la norme VDE 0833-2 qui a récemment été mise à jour. Ce qui suit décrit comment fournir un système d'alarme sûr, conforme aux normes et rentable pour un centre logistique ; dans ce cas, le spécialiste de l'électronique Pfannenberg a équipé le centre de distribution de 10 000 m2 de l'un des principaux détaillants en ligne de la planète de dispositifs d'alarme incendie sonores.

"Les normes actuelles stipulent que le son généré par les dispositifs de signalisation acoustique doit dépasser le niveau de bruit ambiant de 10 dB(A) à tout moment. Il est donc souvent difficile pour les planificateurs et les spécialistes de l'alarme incendie de déterminer le nombre de dispositifs nécessaires pour donner l'alerte à travers de grands espaces qui seront conformes aux normes tout en étant rentables."

Un centre logistique typique s'étend sur une grande surface au sol et possède de hauts plafonds. Les rayonnages muraux font qu'il est difficile pour les employés de percevoir une alerte en cas d'urgence, comme un incendie. C'est pourquoi il est particulièrement important de prévoir un système de signalisation efficace qui protège à tout moment. Le système d'alarme incendie consiste généralement en un système installé dans tout le bâtiment avec des dispositifs de signalisation sonore ou éventuellement visuelle.

La conception d'un système d'alarme incendie doit prévoir un nombre suffisant de sonneries pour tout le monde soit averti d'une situation d'urgence. La norme VDE 08332 stipule que le niveau sonore des dispositifs de signalisation acoustiques utilisés doit dépasser à tout moment le niveau de bruit ambiant de 10 dB(A). Le signal doit également être conforme aux exigences relatives à un signal d'urgence définies dans la norme DIN 33404-3. Cependant, c'est là que les concepteurs, les installateurs et les experts en systèmes d'alarme incendie rencontrent souvent des difficultés : combien de dispositifs sont nécessaires pour fournir un système d'alerte efficace, conforme aux normes et rentable pour un grand espace ?

La sécurité grâce à une zone de signalisation visible

Dans ce cas précis, Pfannenberg a utilisé, en collaboration avec l'intégrateur du système, sa propre méthode de planification "Pfannenberg 3D Coverage". Celle-ci permet de déterminer la zone de signalisation réelle des dispositifs sonore en fonction de la hauteur, de la largeur et de la longueur de l'espace. Grâce à 3D Coverage intégrée dans l'outil de conception en ligne gratuit "Pfannenberg Sizing Software" (PSS) de Pfannenberg, les experts du spécialiste de l'électrotechnique ont pu concevoir la solution de signalisation optimale. Le logiciel calcule non seulement les valeurs individuelles mais fournit également une recommandation éclairée pour les dispositifs de signalisation appropriés et leur positionnement.

Les calculs ont montré que 96 sirènes de la série PATROL (PA 20 10-60DC) sont nécessaires pour couvrir l'ensemble du centre logistique avec un niveau de bruit ambiant de 85 dB(A) et que les sirènes PATROL de 120 dB(A) étaient la solution parfaite pour cette application. Elles se distinguent également par leurs performances élevées en termes de portée de signalisation et une installation simple et rapide. Le nombre de générateurs de son requis est ainsi considérablement réduit par rapport aux modèles similaires disponibles sur le marché.

La méthode de planification "3D-Coverage" de Pfannenberg rend visible et planifiable la performance réelle des appareils de signalisation dans la salle.

Moins de câblage et une installation simple

Le lieu d'installation est également un poste important. Il existe deux options différentes : le montage au plafond et le montage mural ou sur pilier. Les appareils montés sur piliers ont été choisis pour le centre logistique car les calculs de Pfannenberg ont montré qu'il faudrait moins d'appareils pour couvrir l'ensemble de l'espace que pour l'option montée au plafond. Conformément aux normes en vigueur, un câble E30 est utilisé entre le système d'alarme incendie et la zone dans laquelle le signal doit être entendu. Le câble conventionnel du système d'alarme incendie peut être utilisé à partir du premier dispositif de signalisation. Grâce à la conception optimale des dispositifs, le nombre de dispositifs requis a pu être réduit au minimum, ce qui entraîne une réduction supplémentaire des coûts globaux par rapport aux longueurs totales requises des câbles.

Sirène puissante de la série PATROL (PA 20-10)

La sécurité de la planification permet de réduire les coûts

Dans un environnement bruyant et agité comme un centre logistique, une planification précoce et sérieusement calculée des dispositifs de signalisation sonore est particulièrement importante pour garantir que le système est conforme aux normes, sûr et rentable. Malgré la présence de hauts rayonnages et d'un niveau de bruit ambiant important, une planification systématique avec la méthode 3D Coverage a permis au détaillant en ligne d'installer une solution de signalisation conforme à toutes les normes et réglementations en vigueur et garantissant qu'en cas d'urgence, toutes les personnes présentes dans le grand espace du centre logistique entendent une alerte. En outre, la planification intelligente basée sur les données a permis de s'assurer que le système d'alarme incendie n'était ni sous-dimensionné (dangereux, ce qui pourrait conduire à une non-acceptation) ni surdimensionné (dépenses inutiles).

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Étude de cas "Centres de logistique".

Systèmes d'alarme incendie audibles dans les centres logistiques

  • anglais
pdf 4,8 MB Téléchargement