Sécurité fonctionnelle EN ISO 13849-1 (PL)

Système de sécurité actif SIS (BOUCLE DE SÉCURITÉ)

La directive sur les machines 2006/42/CE est en vigueur depuis le 1er janvier 2010. Elle fut signée le 17 mai 2006 et publiée au Journal officiel de l'Union européenne (OJ L 157) le 9 juin 2006. Deux normes de sécurité sont entrées en vigueur avec la directive sur les machines. D'une part, DIN EN ISO 13849-1 qui remplace la norme DIN EN 954-1 de l'ancienne directive sur les machines 98/37/CE. D'autre part DIN EN 62061.

L'objectif de ces normes de sécurité est de réduire les risques dans le fonctionnement des machines. Par conséquent, les exigences en matière de certification de produits pour les fabricants de machines et de site sont plus nombreuses. La prise en compte des probabilités, entre autres, influence la régulation des composants sécuritaires. Afin de maintenir le risque résiduel existant d'une machine ou d'un site à un niveau le plus bas possible, les

Un schéma des risques est non seulement un élément important pour la classification du système ou du site, il illustre également clairement quelle est la complexité des travaux préliminaires pour la réalisation et la mise en œuvre des projets.

Analyse des risques

Paramètres des risques

S - Gravité de la blessure     

  • S1 = blessures mineures (normalement réversibles)     
  • S2 = blessures graves, incluant la mort (normalement irréversibles)

F - Fréquence et/ou longueur d'exposition au risque     

  • F1 = rarement à plus fréquent et/ou courtes périodes     
  • F2 = fréquemment à continuellement et/ou longue durée

P – Possibilités d'éviter le danger     

  • P1 = possible dans certaines conditions     
  • P2 = quasiment impossible

Publications / Applications

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Principes SIL/PL pour la technologie des machines

  • anglais
pdf 5,7 MB Téléchargement

Exemple de contrôle « Démarrage des machines »

  • anglais
pdf 270 KB Téléchargement

Exemple de contrôle « Opération multiple »

  • allemand
pdf 430 KB Téléchargement

Brochures / Poster

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Simplifier la sécurité fonctionnelle conforme aux normes

poster 2 pages A1

  • anglais
pdf 2,5 MB Téléchargement

Déroulement plus sûr des processus et minimisation des risqu

dans l'exploitation d'usines et de machines · Sirènes et feux flash en lien avec la sécurité (Édition 15)

  • anglais
pdf 1,1 MB Téléchargement

Feuille info sur la sécurité fonctionnelle

  • anglais
pdf 1,0 MB Téléchargement

Assistant logiciel SISTEMA

Sécurité de contrôle des machines - calcul facile.

L'outil de calcul SISTEMA indépendant du fabricant de l'Institut für Arbeitschutz (IFA) (Institut allemand pour la santé et la sécurité professionnelle) aide à l'évaluation des systèmes de commande en lien avec la sécurité selon EN ISO 13849-1 et simplifie l'analyse des risques.

L'outil Windows construit la structure des composants de commande en lien avec la sécurité (SRF/CS, composants en lien avec la sécurité d'un système de commande) sur la base des architectures fournies et calcule les valeurs de fiabilité à différents niveaux détaillés, y compris le niveau de performance obtenu (PL).

Merci de cliquer ici .... pour lancer le téléchargement de la bibliothèque SISTEMA de Pfannenberg. 

De plus amples informations et le téléchargement du système SISTEMA directement auprès du IFA (Institut allemand pour la santé et la sécurité professionnelles).

Le livre de recettes SISTEMA

Avant que le concepteur de la machine lance le calcul du niveau de performance, il/elle doit créer des schémas sur un diagramme à colonne en rapport avec la sécurité et qui décrit la conception des fonctions de sécurité par canaux fonctionnels et les composants à tester. Le livre de recettes 1 SISTEMA aborde cette étape inhabituelle et difficile du résumé, ainsi que l'étape suivante qui est le transfert des colonnes dans SISTEMA et la saisie des valeurs caractéristiques.

Télécharger le livre de recettes 1 SISTEMA

Les bibliothèques peuvent être gérées depuis un serveur centralisé de bases de données et être utilisées par plusieurs utilisateurs SISTEMA simultanément. Le nouveau livre de recettes 2 SISTEMA décrit l'installation de ces serveurs et la manipulation dans SISTEMA.

Télécharger le livre de recettes 2 SISTEMA

Utilisation de plusieurs sessions de SISTEMA en parallèle (serveur terminal).

Télécharger le livre de recettes 3 SISTEMA

Lorsque l'architecture conçue ne convient pas.

Télécharger le livre de recettes 4 SISTEMA