Gestion thermique dans des conditions environnantes extrêmes.

Résister aux vibrations, c’est ce qu’exigent les fabricants d'éoliennes, qui travaillent à l'échelle mondiale, de la solution de gestion thermique. Partout dans le monde, la technologie de contrôle des rotors est exposée à des variations de température et des conditions atmosphériques extrêmes (déserts, montagnes, mer). Les aubes des rotors de taille croissante sont soumises à des contraintes de plus en plus grandes.

Exigences de l'application.

Tolérance en ce qui concerne les conditions environnementales extrêmes et les variations de température, humidité et composition de l'air. Résistance aux chocs et aux vibrations engendrées, entre autres, par des impacts violents sur les rotors. Disponibilité de haut niveau en conditions thermiques extrêmes.

La solution Pfannenberg.

Pour satisfaire à ces exigences spécifiques, nous avons étudié une série de radiateurs soufflants solides, à performances élevées : les modèles compacts FLH-T.

Les radiateurs soufflants ont les caractéristiques suivantes :

  • Un thermostat intégré (avec hygrostat en option).
  • Rendements thermiques élevés : de 250 à 1000 W.
  • Température de fonctionnement et de stockage comprise entre –40 °C et +70 °C.
  • Dimensions uniformes pour permettre une installation aisée en fonction des exigences de gestion thermique.
  • Roulements à billes (au lieu de paliers lisses traditionnels) pour augmenter la durée de vie, notamment à de hautes températures.

Mise en œuvre.

Que ce soit dans le secteur de l'énergie éolienne ou dans les télécommunications, les modèles FLH-T ont conquis une position de premier plan sur le marché. S'agissant d'un produit unique sur le marché mondial, il satisfait aux exigences des essais de résistance aux oscillations et aux chocs, conformément aux normes DIN EN 60068-2-6 | 60068-2-27 | 60068-2-29 (Applications ferroviaires – Engrenages pour trains de marchandises). La série FLH-T est certifiée pour le marché étasunien, canadien et allemand (UR, CE).

Produits connexes