Parce que la gestion thermique rend les batteries de stockage d'énergie plus efficaces
Le défi de la chaleur dissipée par les batteries
La gestion thermique est essentielle pour obtenir un fonctionnement efficace, durable et sûr. Le choix de la bonne solution est influencé par le C-rate, la vitesse à laquelle la batterie fournit de l'énergie.
Un C-rate plus élevé, des cycles plus fréquents provoquent une plus grande dissipation de chaleur, donc un concept de refroidissement efficace est obligatoire. La stabilité thermique est essentielle aux performances et à la durée de vie de la batterie - la dégradation et les dommages de la batterie ainsi que les temps d'arrêt seront minimisés.
La sécurité des batteries doit être une priorité.
La durée de vie de la batterie peut être augmentée
La recherche montre qu'une température ambiante d'environ 20 ° C ou légèrement inférieure est idéale pour les batteries lithium-ion. Si une batterie fonctionne à 30°C, au lieu d'une température ambiante plus modérée, la durée de vie est réduite de 20%.
A 40°C, la réduction de la durée de vie peut être proche de 40%.
Si les batteries sont chargées et déchargées à 45°C, la durée de vie est réduite de moitié par rapport à ce que l'on peut espérer lorsqu'elle est utilisée à 20°C.
Un bon refroidissement présente de nombreux avantages

Notre gamme de produits est la réponse
En fonction de l'application et du C-rate, vous pouvez choisir parmi une gamme de produits Pfannenberg allant des ventilateurs à filtre pour les petites applications aux solutions de refroidissement liquide pour les applications en face du compteur.
Le portefeuille de produits de Pfannenberg se caractérise par une efficacité énergétique, une fiabilité et une robustesse élevées.