« Smart grid » chinois : Rendre possible l'énergie du futur, dès aujourd'hui.

Les réseaux électriques du futur pourront également transporter des informations et des communications pour satisfaire à la demande d'énergie électrique avec davantage d'efficacité, de fiabilité et de souplesse. La Chine étant le plus gros consommateur mondial d'électricité, elle investit massivement dans la transformation de son réseau dans un moderne « smart grid » en s'appuyant sur notre technologie de gestion thermique pour enceintes électriques.

Aller de l'avant grâce aux solutions Pfannenberg.

D'énormes lignes à très haute tension transportent aux métropoles de la côte les énergies éolienne et hydroélectrique produites respectivement dans le nord-ouest et dans la région centrale du pays. Un rôle fondamental est joué par les stations numériques de transformation dans le développement du réseau intelligent de transport. Leurs systèmes de commutation à isolation gazeuse et les transformateurs de tension et de courant sont équipés d'enceintes électriques intelligentes qui contiennent des composants pour la communication avec la centrale de commande, entres autres caractéristiques. Les équipements de ces enceintes électriques incluent des climatiseurs Pfannenberg spécifiquement élaborées.

Enceintes électriques intelligentes – gestion thermique intelligente.

La gestion thermique des composants électriques montés dans les enceintes électriques intelligentes est assurée par des climatiseurs de type DTI 8161 spécifiquement équipés. Un système de contrôle intelligent et une interface RS 485 pour le transfert sériel des données haut débit permettent leur intégration dans le système de communication de la centrale de commande. L'autodiagnostic intégré minimise la nécessité d'interventions d'entretien, que l'unité communique à la centrale au besoin. Une longue conduite d'aération garantit un flux d'air parfait à l'intérieur de l'enceinte électrique et élimine les points chauds. Les climatiseurs robustes sont équipées d'un bâti en acier inoxydable et offrent une protection extrêmement efficace contre l'air ambiant agressif et fortement contaminé grâce à un condenseur à lamelles larges. Les enceintes électriques intelligentes étant généralement installées à l'extérieur et donc exposées aux variations de température et de conditions atmosphériques, les climatiseurs ont un chauffage intégré. Cela signifie que l'intérieur de l'enceinte électrique est protégé contre la corrosion même pendant l'hiver et dans des climats humides, et que la température peut être maintenue constamment au niveau idéal pour les composants électroniques.

Disponibilité maximale de la centrale de commande.

Les stations numériques de transformation utilisées dans les « smart grid » en Chine sont équipées de centrales de commande habilitées à la communication. Elles sont livrées sous forme de conteneurs entièrement équipés. Le refroidissement des composants électroniques sophistiqués est assuré par de puissants climatiseurs pouvant être installés à l'extérieur et équipés d'interfaces de communication appropriées.

L'Internet de l'énergie.

La création de réseaux électriques intelligents, polyvalents et habilités à la communication est considérée comme un des plus grands défis actuels. En tant que leader dans le domaine de la gestion thermique industrielle, nous offrons les solutions nécessaires, dès aujourd'hui. Grâce à nos innovations, nous soutenons le développement de « smart grid » dans le monde entier, en ouvrant la voie à un Internet global de l'énergie.