BR 50

Colonne lumineuse Ø 54 mm
  • design modulaire avec boîtier robuste pour toute application intérieure ou extérieure dans des conditions difficiles
  • affichage de l'état d'une machine et des signaux d'avertissement quand nécessaire
  • système de protection élevé IP 54 (IP 65 facultatif)
  • système d'assemblage simple facilitant la manipulation
  • jusqu'à 5 modules avec 6 couleurs de calotte peuvent être assemblées et désassemblées simplement
  • composants mécaniques et électroniques découplés, résultant en une structure plus stable, moins sensible aux vibrations
  • nombreuses variantes possibles, peut être fixée à l'aide d'un pied tubulaire, d'un tube ou par montage direct
  • fabriqués avec des matériaux écologiques conformes à la norme DIN ISO 14000
  • module surveillé pour une sécurité renforcée; ampoule composée de deux volets LED. Si un volet venait à faire défaut, le contact de l'alarme se déclencherait et le second volet prendra le relais

système de protection

température de service

homologation UL

Conformité EurAsie

connector (option)

Caractéristiques techniques

Données techniquesBR 50 (modules standard)
Modulesfeu fixefeu clignotant 1,5 Hz
Couleurstransparent, jaune, orange, rouge, vert, bleu
Etapes du segment (total)5 max (l'ordre et la couleur peuvent être sélectionnés individuellement)
Source de lumièreampoule BA15dLEDampoule BA15dLED
Courant nominalpar étape7 Wselon tension7 Wselon tension
par étape si 5 étapes5 W5 W
Consommation de courant nominal (50/60 Hz)230 V CA35 mA15 mA35 mA
115 V CA64 mA15 mA
plage de fonctionnement–15 % ... +10 %
Consommation de courant nominal24 V CC300 mA30 mA250 mA30 mA
plage de fonctionnement–15 % ... +20 %10–30 V
Données techniquesBR 50 (modules standard)
Modulesfeu flashsonore
Couleurstransparent, jaune, orange, rouge, vert, bleu
Etapes du segment (total)5 max (l'ordre et la couleur peuvent être sélectionnés individuellement)
Energie de flash230/115 V CA0,6 Joule
24 V CA/CC1 Joule
Puissance sonore85 dB(A)
Consommation de courant nominal (50/60 Hz)230 V CA10,5 mA15 mA
115 V CA20 mA15 mA
plage de fonctionnement–10 % ... +15 %–15 % ... +10 %
Consommation de courant nominal24 V CCCA/CC: 100 mA12 mA
plage de fonctionnementCA: 10–27 V / CC: 10–35 V–15 % ... +20 %
Données techniquesmodule d'éclairage fixe surveilléBR 50 AS-i Bus Slave
ModulesAS-iAS-i-AB
Module typesfeu fixe surveillémodule LED, module sonore, module feu fixe, module feu clignotant
Couleursjaune, rouge
Etapes du segment (total)3 max4 max3 max
Source de lumière2x 8 LED (pas échangeable)
Sortie d'alarme / profil AS-i230 V max / 80 mA, RONmax = 35 Ω (fermé lors du fonctionnement sans erreur)S-8.F.ES-8.A.E
Tension nominale24 V CC26,5–31,6 V
Consommation nominale de courantapprox. 35 mA<0,25 A

Vous trouverez d'autres détails techniques dans la section Téléchargement de cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Manual BR 50 D-E-F-GB-S-I-NL pdf 560 KB Download
Operating instruction BR 50-SM pdf 130 KB Download
Operating instruction BR 50-SM pdf 200 KB Download
Supplement BR50-IM pdf 61 KB Download
Oper.instruct. BR50-AS-i-Modul pdf 120 KB Download
Supplement BR 50-LED-M pdf 170 KB Download
Supplement BR 50-LED-M pdf 180 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 820 KB Téléchargement

Accessoires

LED, lamp remover, gaskets,..

  • anglais
pdf 500 KB Téléchargement

Fichier 3D SM (IGS)

  • anglais
zip 250 KB Téléchargement

Fichier 3D SM (SAT)

  • anglais
zip 230 KB Téléchargement

Fichier 3D SM (STEP)

  • anglais
zip 170 KB Téléchargement

Fichier 3D S 100 (IGS)

  • anglais
zip 85 KB Téléchargement

Fichier 3D S 100 (SAT)

  • anglais
zip 59 KB Téléchargement

Fichier 3D S 100 (STEP)

  • anglais
zip 47 KB Téléchargement

3D-Model_1-stage_S_100_(STEP)

  • anglais
zip 640 KB Téléchargement

Fichier 3D Stand 250 (STEP)

  • anglais
zip 260 KB Téléchargement

Fichier 3D Tube 100 (IGS)

  • anglais
zip 240 KB Téléchargement

Fichier 3D Tube 100 (SAT)

  • anglais
zip 170 KB Téléchargement

Fichier 3D Tube 100 (STEP)

  • anglais
zip 130 KB Téléchargement

Fichier 3D Tube 250 (IGS)

  • anglais
zip 240 KB Téléchargement

Fichier 3D Tube 250 (SAT)

  • anglais
zip 190 KB Téléchargement

Fichier 3D Tube 250 (STEP)

  • anglais
zip 140 KB Téléchargement

Fichier 3D W (STEP)

  • anglais
zip 62 KB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • allemand
  • anglais
pdf 270 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 1,3 MB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeModules BR 50
VersionTension nominale230 V CA115 V CA24 V CC
Module de base et finalBR50-BCNuméro d'article28250010000
Module de feu fixetransparent BR50-CL-CLNuméro d'article28250040010
jaune BR50-CL-YENuméro d'article28250040030
orange BR50-CL-AMNuméro d'article28250040040
rouge BR50-CL-RENuméro d'article28250040050
vert BR50-CL-GRNuméro d'article28250040060
bleu BR50-CL-BLNuméro d'article28250040070
Module de feu clignotanttransparent BR50-CL-CLNuméro d'article282500510102825005161028250058010
jaune BR50-CL-YENuméro d'article282500510302825005163028250058030
orange BR50-CL-AMNuméro d'article282500510402825005164028250058040
rouge BR50-CL-RENuméro d'article282500510502825005165028250058050
vert BR50-CL-GRNuméro d'article282500510602825005166028250058060
bleu BR50-CL-BLNuméro d'article282500510702825005167028250058070
Module de feu flashtransparent BR50-FL-CLNuméro d'article282500710102825007161028250078010
jaune BR50-FL-YENuméro d'article282500710302825007163028250078030
orange BR50-FL-AMNuméro d'article282500710402825007164028250078040
rouge BR50-FL-RENuméro d'article282500710502825007165028250078050
vert BR50-FL-GRNuméro d'article282500710602825007166028250078060
bleu BR50-FL-BLNuméro d'article282500710702825007167028250078070
Module LED , surveillé (module supérieur)jaune BR50-LED-M-YENuméro d'article--28250068030
rouge BR50-LED-M-RENuméro d'article--28250068050
Module LED , surveillé (module inférieur)jaune BR50-LED-M-YENuméro d'article--28250368030
rouge BR50-LED-M-RENuméro d'article--28250368050
Module sonoreBR50-SMNuméro d'article282500810002825008160028250088000
AS-i moduleBR50-AS-iNuméro d'article28250148300
AS-i-AB moduleBr50-AS-i-ABNuméro d'article28250178300
Module d'informationBR50-IMNuméro d'article28250270000
Support tubulaire avec socle100 mm BR50-S100Numéro d'article28250150010
250 mm BR50-S250Numéro d'article28250150020
400 mm BR50-S400Numéro d'article28250150040
Tube avec filetage et le support (hors joint et le câble)100 mm BR50-T100Numéro d'article28250160010
250 mm BR50-T250Numéro d'article28250160020
400 mm BR50-T400Numéro d'article28250160040

Les ampoules pour modules de feux fixe et clignotantes doivent être commandées séparément.

Numéros d'article pour d'autres tensions et versions sur demande.

Avantages du produit

  1. 1

    Design élancé, mais bien visible

    ce complément de 54 mm de diamètre aux machines industrielles offre une excellente visibilité.

  2. 2

    Design modulaire

    Simplifie la configuration et le montage d'une vaste gamme de possibilités de couleurs et de méthodes d'éclairage.

  3. 3

    Protection IP 54 / IP 65 de l'enceinte

    La version standard pour l'intérieur peut être adaptée pour une utilisation à l'extérieur et pour répondre aux exigences de lavage grâce aux joints toriques en option.

  4. 4

    Configurations personnalisées simples

    Jusqu'à 5 modules à empiler avec 6 couleurs de lentille différentes. Possibilité de modification de la configuration pour s'adapter aux nouvelles exigences.

  5. 5

    Structure stable

    Composants mécaniques et électroniques découplés, résultant en une structure plus stable, moins sensible aux vibrations.

  6. 6

    Options de montage polyvalentes

    Pied tubulaire ou support avec différentes longueurs de tubes, ou directement sur l'enceinte.

  7. 7

    Auto-surveillance du module

    Surveillance intégrée des défaillances de fonctionnement avec une rangée de DEL redondante et prise en charge par le relais à contact sec de la commutation automatique vers les DEL auxiliaires et la notification de panne à distance.

  8. 8

    Module BUS AS-I

    Intégration simple au système BUS AS-Interface de jusqu'à 4 niveaux ou 62 connexions maître/esclave.