POL 32 / POL 10

Feu d'obstacle aérien LED

Feu d'obstruction LED, homologation AVV, conforme à l'annexe ICAO 14, volume 1, chapitre 6

  • feu omnidirectionnel avec angle de rayonnement de 360° pour une utilisation de nuit jusqu'au crépuscule (marquage des obstacles aérien)
  • 2 en 1: construction redondante avec LED facultative, électronique et alimentation intégrées dans un seul boîtier. Un second feu n'est par conséquent pas utile
  • si une erreur survient, passe en mode veille automatiquement
  • fonction de surveillance intégrée avec contact de défaillance sans potentielle
  • durabilité très importante (> 50.000 heures) et sans entretien
  • facultatif: équipé avec une prise de contact facilitant le montage

« L'Organisation Internationale de l'Aviation Civile » (OIAC) définit des normes de technologie, de qualité et de sécurité dans le trafic aérien international. »

système de protection

température de service

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (Prescription d'administration générale relative à l'identification d'obstacles à la navigation aérienne)

Conformité EurAsie

connector (optionally)

Caractéristiques techniques

Données électriquesPOL 10
Tension nominale115/230 V CA48 V CC12/24 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz
Plage de fonctionnement85–265 V40–57 V9,6–28,8 V
Consommation courant,
déterminée arithmétiquement
230 V40 mA
115 V60 mA
48 V180 mA
24 V350 mA
12 V600 mA
Faux contactNCmax. 230 V, 80 mA
Données électriquesPOL 32
Tension nominale115/230 V CA48 V CC12/24 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz
Plage de fonctionnement85–265 V40–57 V9,6–28,8 V
Consommation courant,
déterminée arithmétiquement
230 V45 mA
115 V96 mA
48 V270 mA
24 V430 mA
12 V800 mA
Faux contactNCmax. 230 V, 80 mA

Vous trouverez d'autres détails techniques dans la section Téléchargement de cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506688_Rev09_Mar24_POL10_32.pdf pdf 32 KB Download
Conformity_UKCA_085507045_Rev01_Mar24_POL10_32.pdf pdf 25 KB Download
Manual POL-M.. pdf 340 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 330 KB Téléchargement

Fichier 3D (IGS)

  • anglais
zip 170 KB Téléchargement

Fichier 3D (SAT)

  • anglais
zip 130 KB Téléchargement

Fichier 3D (STEP)

  • anglais
zip 97 KB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • allemand
  • anglais
pdf 48 KB Téléchargement

Certificat WSV

  • allemand
pdf 520 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 300 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandePOL 32 MPOL 10-MPOL 10-M-RA
Tension nominale
115 / 230 V CANuméro d'article211056810052110564100521105641010
48 V CCNuméro d'article211056610052110565100521105651010
12 / 24 V CCNuméro d'article211056710052110563100521105631010

Avantages du produit

  1. 1

    Feux de signalisation d'obstacle à DEL

    Homologué AVV, conforme aux normes de l'ICAO, Annexe 14, volume 1, Chapitre 6.

  2. 2

    Rampe de DEL omnidirectionnelle

    Le rayonnement de la lumière à 360° offre un marquage exceptionnel des obstacles aériens pour une navigation sûre de nuit et dans l'obscurité.

  3. 3

    Redondance au choix pour une sécurité renforcée

    Intègre des DEL doubles et un circuit pour éviter le besoin de d'éclairage de secours ou d'accessoires superflus.

  4. 4

    Commutation

    en mode veille automatique où au moyen d'un système de commande externe en cas de problème.

  5. 5

    Auto-surveillance

    La surveillance intégrée des défaillances de fonctionnement par le relais à contact sec permet la commutation automatique vers l'éclairage de secours.

  6. 6

    Sans entretien

    La résistance aux chocs et aux vibrations des DEL permet une durée de vie supérieure à 50 000 heures.

  7. 7

    Membrane respirante

    Intégrée dans le raccord du câble pour éviter la condensation.

  8. 8

    Contact à fiche sur demande

    Pour une installation simplifiée.