Appareils combinés de signalisation visuelle-sonore.

Dans de nombreuses zones industrielles, l'utilisation des appareils de signalisation est associée à des conditions environnementales défavorables. Dans un environnement bruyant, par ex. un feu flash peut être d'une grande aide pour les signaux sonores ainsi que pour les appareils de signalisation sonore. Elles peuvent être d'une grande aide pour la signalisation visuelle dans un environnement lumineux.

Résultats 10/10
Type Dimensions (H x l x P) Énergie flash Intensité lumineuse Plage maximale de réception de signaux Indice de protection Max. niveau de pression acoustique EAC VdS EN 54-3 UL GL EN 54-23 MED
DSF 10 263.5 x 133.5 x 143 mm 13 J 260 cd 260 m IP 66 IP 67
IK 08
114 dB (A)
DSF 5 108 dB (A)
P 22 DBF Ø 29 x 52 mm IP 40 80 dB (A)
SON 4 86 x 86 x AC:120 DC:102 mm 0.25 J - cd IP 56 101 dB (A)
SON 4L - J
PA X 1-05 172.4 x 109.5 x 80.6 mm 5 J 50 cd 164 m IP 66
IK08
NEMA 4/4X
105 dB (A)
PA X 5-05 215 x 163.4 x 132 mm 5 J 56 cd 173 m IP 66
IK08
NEMA 4/4X
107 dB (A)
PA X 5-10 10 J 149 cd 283 m 105 dB (A)
PA X 10-10 270 x 214 x 156 mm 10 J 149 cd 283 m IP66
IK08
NEMA 4/4X
117 dB (A)
PA X 10-15 15 J 265 cd 377 m
PA X 20-10 270 x 214 x 181 mm 10 J 149 cd 283 m IP 66
IK08
NEMA 4/4X
122 dB (A)
PA X 20-15 15 J 265 cd 377 m IP 66
IK08
NEMA 4/4x
PY X-MA-05 134.2 x 166 x 114 mm 5 J 56 cd 173 m IP 66
IK08
NEMA 4/4X
101 dB (A)
PY X-MA-10 134.2 x 166 x 114 mm 10 J 149 cd 283 m IP 66
IK08
NEMA 4/4X
101 dB (A)
PY X-LA-15 144 x 216 x 172 mm 15 J 190 cd 320 m IP 66
IK08
NEMA 4/4X
103 dB (A)
disponible en préparation en option