SON 4 / SON 4L

Sirène électronique et feu flash 101 dB (A) / 0,25 Joules SON 4
  • synchronisation automatique en mode système
  • contrôle du volume
  • protection d'inversion de polarité
  • jusqu'à 32 sons différentes
  • 2 sons additionnelles sélectionnables en externe
  • idéale pour les systèmes d'alarme incendie grâce à sa basse consommation

température de service

système de protection

Caractéristiques techniques

Données électriquesSON 4
Tension nominale230 V CA115 V CA24 V CA24 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Plage de fonctionnement±10 %±10 %±10 %±25 %
Consommation de courant nominal30 mA50 mA180 mA150 mA
Données électriquesSON 4L
Tension nominale230 V CA115 V CA24 V CA
Fréquence nominale50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Plage de fonctionnement±10 %±10 %±10 %
Consommation de courant nominal20 mA25 mA60 mA
Données électriquesSON 4L
Tension nominale24 V CC12 V CC
Plage de fonctionnement±25 %±25 %
Consommation de courant nominal50 mA50 mA

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section Téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 2,2 MB Téléchargement

Manuel d'utilisation SON 4 (AC)

  • anglais
pdf 110 KB Téléchargement

Manuel d'utilisation SON 4 (DC)

  • anglais
pdf 600 KB Téléchargement

Manuel d'utilisation SON 4L

  • anglais
pdf 310 KB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • anglais
  • allemand
pdf 50 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • anglais
pdf 300 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandeSON 4
Couleur de calotteTension nominale230 V CA115 V CA24 V CC
OrangeNuméro d'article232401040102324015401023240804010
RougeNuméro d'article232401050102324015501023240805010
Détails de commandeSON 4L
Couleur de calotteTension nominale230 V CA115 V CA24 V CC
OrangeNuméro d'article232411040102324115401023241804010
RougeNuméro d'article232411050102324115501023241805010