Signalisation combinée Ex-ATEX
Type | Énergie flash | Intensité lumineuse | Plage maximale de réception de signaux | Indice de protection | Max. niveau de pression acoustique | Convient à la zone | CE | UKCA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BExCS 110-05D | 5 J | 55 cd | 172 m | IP 66/67 | 110 dB (A) | 1/2/21/22 | |||
IS-mC1 | - J | 7 cd | 52 m | IP 65 | 102 dB (A) | 0/1/2 |
disponible
en préparation
en option