IS-mC1

Combiné sonore et feu LED clignotant
  • alarme optique et sonore très économique
  • certifié pour une utilisation en Ex-zones 0, 1 et 2
  • conception compacte avec un diamètre de 88 mm seulement
  • alarme opérée par barrières Zener certifiées ou isolateurs galvaniques
  • 49 sons hautes à 102 dB(A) LEDs super-lumineuses en rouge, vert, bleu et jaune/orange pour toutes les applications
  • contrôle du volume
  • peut être opérée comme unité de combinaison ou séparément
  • particulièrement adapté aux systèmes d'alarme incendie et au contrôle direct grâce à sa basse consommation
  • sirène auto-synchronisée pour une son claire
  • 2 sons additionnelles contrôlables en externe

Ici vous pouvez trouver des barrières Zener appropriées.

système de protection

fonctionne entre +60 / -40°C

Conformité EurAsie

Caractéristiques techniques

Données électriquesIS-mC1
Tension nominale24 V CC
Plage de fonctionnement16–28 V
Courant absorbé48 mA&sup1

1 typique pour une connexion en 24 V CC via barrière Zener 28 V / 300 Ω. L'alimentation doit être connectée via une barrière Zener (28 V CC max, 93 mA CC, 0,66 W) ou un isolateur galvanique, spécifié par un système certfié

Choisissez une LED dans l'une des couleurs suivantes : jaune/orange, rouge, vert, bleu.

Vous trouverez d'autres détails techniques dans la section Téléchargement de cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 2,3 MB Téléchargement

Manuel d'utilisation

  • anglais
pdf 9,8 MB Téléchargement

Dessin

  • anglais
pdf 79 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeIS-mC1
Couleur LEDTension nominale24 V CC
Jaune/orangeNuméro d'article32035804000
RougeNuméro d'article32035805000
VertNuméro d'article32035806000
BleuNuméro d'article32035807000