BExBG L1D ATEX

Feux à LED

Le feu LED est idéal pour tout type de montage: latéral, plafond et sol

  • catégories 2G (Zones 1 et 2), 2D (Zones 21 et 22)
  • grand boîtier de connexion pour un montage simplifié
  • disponible également avec un boîtier de connexion à la sécurité renforcée
  • très robuste, fabriqué dans un aluminium résistant à l'eau de mer et avec cage de protection en acier inoxydable
  • peut être monté dans toutes les positions d'opération
  • un total de 9 modes d'opérations configurables
  • 2 modes de fonctionnement additionnels peuvent être contrôler de l'extérieur

système de protection

Caractéristiques techniques

Données électriquesBExBG L1D
Tension nominale230 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz
Plage de fonctionnement±10 %
Consommation de courant nominal70 mA

Choisissez une calotte dans l'une des couleurs suivantes : transparent, jaune, orange, rouge, vert, bleu.

Vous trouverez d'autres détails techniques dans la section Téléchargement de cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 240 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeBExBG L1D
Couleur de calotteTension nominale230 V CA
OrangeNuméro d'article31151104000

Avantages du produit

  1. 1

    ATEX certifié pour les zones 1, 2, 21 et 22

    Répond aux exigences des dispositifs de catégorie 2D et 2G.

  2. 2

    Choix du système de protection du boîtier

    Enceinte de catégorie « d » à l'épreuve des flammes ou sécurité renforcée de catégorie « e » pour faciliter une connexion électrique sûre.

  3. 3

    Construction robuste

    Le boîtier résistant en fonte d'aluminium et la cage de protection en acier inoxydable résistent à l'eau salée et aux autres agents de corrosion des milieux marins et industriels exigeants.

  4. 4

    Plage étendue

    de températures de fonctionnement de –50 °C à +70 °C.

  5. 5

    Évaluation de l'enceinte IP 66

    Convient pour une utilisation dans toutes les conditions météorologiques grâce à la protection fournie contre la pluie, la neige, le gel et la poussière. Résiste à la pulvérisation dirigée au jet pendant les exigences de lavage à grande eau.

  6. 6

    Montage facile

    Le support en acier inoxydable garantit la facilité d'installation quelle que soit l'orientation.

  7. 7