Données électriques | IS-mB1 | |
---|---|---|
Tension nominale | 24 V CC | |
Plage de fonctionnement | 16–28 V | |
Consommation de courant nominal | 25 mA1 |
1 typique pour une connexion en 24 V CC via barrière Zener 28 V / 300 Ω. L'alimentation doit être connectée via une barrière Zener (28 V CC max, 93 mA CC, 0,66 W) ou un isolateur galvanique, spécifié par certificat de système
Choisir parmi les couleurs de LED suivantes : rouge, jaune/orange, bleu ou vert.
Des informations techniques supplémentaires peuvent être trouvées sur cette page dans la zone de téléchargement de produit en haut à droite.
Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.