Le feu flash Quadro F12 3G/3D est conçu pour les conditions industrielles difficiles et utilisable comme alarme visuelle. Le feu de signalisation, adapté à une utilisation aussi bien intérieure qu'extérieure, génère des impulsions lumineuses attirant l'attention.
- idéal pour les zones au potentiel explosif, à savoir de Zone 2 selon la norme EN 60079-10 et Zone 22 selon la norme EN 61241-10
- les exigences des norme EN 60079-0, EN 60079-15, EN 61241-0, EN 61241-0 (2007) and EN 61241-1 (2005) sont respectées
- utilisable avec les gaz de classes thermiques T1, T2, T3 et T4, ainsi qu'avec la poussière non conductrice, pourvu que la température de surface de l'équipement ne dépasse pas 105 °C