BExS120

Sirène électronique 120 dB(A)
  • 32 signaux sonores différents peuvent être définies; conforme à UKOOA/PFEER
  • 120 dB(A) la pression acoustique
  • 3 tonalités sélectionnables par voie externe – contrôles positif et négatif disponibles sur le boîtier des dispositifs CC
  • synchronisation de tonalité stabilisée par quartz
  • volume réglable (sauf version 12 V CC)
  • homologation ATEX, plus homologation IECEx facultative
  • boitier en fonte d'aluminium LM6, klaxon en plastique ABS
  • fixation de montage en acier inoxydable pour un positionnement sur 360°
  • catégories 2G (zones 1 et 2), 2D (zones 21 et 22)

fonctionne entre +70 / -50°C

système de protection

système de protection

BExS120D 24VDC

Caractéristiques techniques

Données électriquesBExS120
Tension nominale230 V CA115 V CA48 V CC24 V CC12 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz50/60 Hz
Plage de fonctionnement±10%±10%±25%±25%±25%
Courant absorbé90 mA180 mA420 mA800 mA850 mA

Vous trouverez d'autres détails techniques dans la section Téléchargement de cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
BExS 120E-C 230 AC pdf 43 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 1,7 MB Téléchargement

Manuel d'utilisation D

  • allemand
  • anglais
pdf 550 KB Téléchargement

Fichier 3D (IGS)

  • anglais
zip 230 KB Téléchargement

Fichier 3D (SAT)

  • anglais
zip 160 KB Téléchargement

Fichier 3D (STEP)

  • anglais
zip 160 KB Téléchargement

Schéma (DWG)

  • allemand
  • anglais
dwg 260 KB Téléchargement

Certificat Ex ATEX

  • anglais
pdf 2,4 MB Téléchargement

Déclaration de Performance

BExS110D, BExS120D

  • anglais
  • allemand
pdf 75 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeBExS120EBExS120D
Tension nominale230 V CA24 V CC230 V CA24 V CC
Numéro d'article32078100000320788000003207610000032076800000

Options / Accessoires

Échantillons audio

DS sounders

Audio-Number Description Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

Son pulsé Tonalité, DIN 33404-3 Allemagne (signal d'urgence) PFEER PTAP

15

Sirène montante, Alarme d'évacuation Pays-Bas NEN 2575

23

Sirène

24

Sirène

26

Sirène (Alarme industrielle Allemagne)

31

Balayage France NFC 48-265

36

Balayage

45

Balayage

54

Tonalité continue, Finlande (signal de fin d'alerte)

55

Tonalité continue, Alarme gaz PFEER

57 w. EN54-3

Tonalité continue, UK BS 5839-1

60

Tonalité continue

63

Tonalité continue

67

Tonalité continue, Allemagne KTS 3901 (signal de fin d'alerte)

88

Tonalité interrompue

90

Tonalité interrompue

92

Tonalité interrompue

93

Tonalité interrompue (rapide), klaxon

97

Tonalité interrompue

98

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (signal d'urgence)

100

Tonalité interrompue, Alarme industrielle Allemagne

108

Tonalité interrompue

112

Tonalité interrompue, ISO 8201 (signal d'évacuation d'urgence)

116

Tonalité interrompue, IMO (quitter le navire)

117

Tonalité interrompue, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarme générale)

125

Tonalité alternée

127

Tonalité alternée

128 : EN54-3

Tonalité alternée

131

Tonalité alternée, UK BS 5839-1 (alarme incendie, passage à niveau)

142

Tonalité alternée

146

Tonalité alternée France, NFS 32-001 (alarme incendie)

Avantages du produit

  1. 1

    Sirènes électroniques puissantes

    Homologuées pour être utilisées dans les zones dangereuses. Lorsque ce qui importe le plus est la sécurité humaine. Boîtier robuste en métal et avertisseur en plastique ABS avec retardateur de flamme pour une diffusion élargie dans la zone.

  2. 2

    Certifié ATEX pour les zones 1, 2, 21 et 22

    Satisfait aux exigences des catégories d'appareils 2G, 3G, 2D et 3D.

  3. 3

    Choix du niveau d'émission et du son

    Versions pour les niveaux d'émission de 110 et 120 dB(A), avec chacun 32 sons sélectionnables et 3 niveaux d'alarme pour signaler des situations ou des événements uniques divers avec un seul dispositif.

  4. 4

    Évaluation de l'enceinte IP66/67

    Convient pour une utilisation dans toutes les conditions météorologiques grâce à la protection fournie contre la pluie, la neige, le gel et la poussière. Résiste à la pulvérisation dirigée au jet pendant les exigences de lavage à grande eau.

  5. 5

    Construction robuste

    Le boîtier résistant en fonte d'aluminium et la cage de protection en acier inoxydable résistent à l'eau salée et aux autres agents de corrosion des milieux marins et industriels exigeants.

  6. 6

    Plage étendue

    de températures de fonctionnement de –50 °C à +70 °C.

  7. 7

    Montage facile

    Le support en acier inoxydable garantit la facilité d'installation quelle que soit l'orientation.