DS 5/10 3G/3D ATEX

Sirène 108 dB(A) / 114 dB(A)

Protection du gaz et de la poussière

  • sirène industrielle pour les applications difficiles. Prouvé par plus de 100.000 livraisons. «Quand plus rien ne marche, celle-ci tient! Une extraordinaire résistance en poids léger!»
  • à utiliser comme alarme acoustique dans des zones propices aux explosions de catégorie 3G (Zone 2) et 3D (Zone 22)
  • catégorie: protection contre le gaz et les poussières
  • protection IP 67 pour une opération sécurisée dans des conditions environnementales extrêmes
  • sélection de tonalité individuelle parmi 32 sons

en option:

  • sélection externe de la sons en 4 phases (options: TAS, TAV)
  • toutes les sons peuvent être individuellement combinées avec une autre lorsque le dispositif est contrôlé par voie externe (fonction de programmation, son 32)

système de protection

température de service

pénétration acoustique

garantie

Certifié EN 54-3

Verband der Sachversicherer

(optionally)

Caractéristiques techniques

Données électriquesDS 5 3G/3D
Tension nominale230 V CA115 V CA24 V CA&sup124 V CC12 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Plage de fonctionnement195–253 V95–127 V19–29 V19–29 V10–15 V
Courant absorbé0,03 A0,06 A0,28 A0,28 A0,28 A
Données électriquesDS 10 3G/3D
Tension nominale230 V CA115 V CA24 V CA24 V CC12 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Plage de fonctionnement195–253 V95–127 V19–29 V19–29 V10–15 V
Courant absorbé0,06 A0,12 A0,42 A0,42 A0,30 A

1 Classe thermique 3

Vous trouverez d'autres détails techniques dans la section Téléchargement de cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity DS -3G/3D pdf 47 KB Download
Conformity_UKCA_085507014_Rev01_Mar24_DS5_DS10_3G_3D.pdf pdf 34 KB Download
Manual DS5/DS10 pdf 4,6 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 1,3 MB Téléchargement

Fichier 3D (IGS)

  • anglais
zip 230 KB Téléchargement

Fichier 3D (SAT)

  • anglais
zip 160 KB Téléchargement

Fichier 3D (STEP)

  • anglais
zip 150 KB Téléchargement

Certificat de type d'examen

  • anglais
pdf 1,8 MB Téléchargement

Certificat d'approbation de type DNV

  • anglais
pdf 130 KB Téléchargement

Certificat EN 54-3

  • anglais
pdf 2,3 MB Téléchargement

Certificat VdS

  • anglais
pdf 630 KB Téléchargement

Declaration of performance DS 10

  • allemand
  • anglais
pdf 93 KB Téléchargement

Declaration of performance DS 5

  • allemand
  • anglais
pdf 95 KB Téléchargement

MultiCAD-Data

Détails de commande

Détails de la commandeDS 5 3G/3D
ModèleTension nominale230 V CA115 V CA24 V CC
StandardNuméro d'article231061000072310615000723106800007
TASNuméro d'article231061001552310615015523106800155
Détails de la commandeDS 10 3G/3D
ModèleTension nominale230 V CA115 V CA24 V CC
StandardNuméro d'article231111000072311115000723111800007
TASNuméro d'article231111001552311115015523111800155

Options / Accessoires

Échantillons audio

DS sounders

Audio-Number Description Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

Son pulsé Tonalité, DIN 33404-3 Allemagne (signal d'urgence) PFEER PTAP

15

Sirène montante, Alarme d'évacuation Pays-Bas NEN 2575

23

Sirène

24

Sirène

26

Sirène (Alarme industrielle Allemagne)

31

Balayage France NFC 48-265

36

Balayage

45

Balayage

54

Tonalité continue, Finlande (signal de fin d'alerte)

55

Tonalité continue, Alarme gaz PFEER

57 w. EN54-3

Tonalité continue, UK BS 5839-1

60

Tonalité continue

63

Tonalité continue

67

Tonalité continue, Allemagne KTS 3901 (signal de fin d'alerte)

88

Tonalité interrompue

90

Tonalité interrompue

92

Tonalité interrompue

93

Tonalité interrompue (rapide), klaxon

97

Tonalité interrompue

98

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (signal d'urgence)

100

Tonalité interrompue, Alarme industrielle Allemagne

108

Tonalité interrompue

112

Tonalité interrompue, ISO 8201 (signal d'évacuation d'urgence)

116

Tonalité interrompue, IMO (quitter le navire)

117

Tonalité interrompue, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarme générale)

125

Tonalité alternée

127

Tonalité alternée

128 : EN54-3

Tonalité alternée

131

Tonalité alternée, UK BS 5839-1 (alarme incendie, passage à niveau)

142

Tonalité alternée

146

Tonalité alternée France, NFS 32-001 (alarme incendie)

Avantages du produit

  1. 1

    Boîtier en aluminium moulé

    Résistant à la lumière UV, à l'eau de mer et à de nombreux produits chimiques. La solidité de sa structure lui permet de résister au vandalisme et de garantir un haut niveau de sécurité fonctionnelle.

  2. 2

    Notification sonore sélectionnable

    Choix de 32 tonalités d'alarme uniques avec trois niveaux de réglage de tonalité pour la signalisation distincte d'événements spécifiques.

  3. 3

    Choix des niveaux de sortie

    Versions pour les niveaux de pression acoustique de 105 dB (A) et 110 dB (A) pour répondre à une variété de besoins de couverture de signal.

  4. 4

    Fortes pattes de fixation métalliques

    Assure une installation sûre et sécurisée sur de nombreux types de surfaces.

  5. 5

    Versions conformes SIL

    Versions pour les systèmes équipés de sécurité jusqu'à SIL 2 / PLd. La fonction d'auto-surveillance intégrée satisfait à l'exigence de contrôles systématiques du système et rend superflus les dispositifs redondants.

  6. 6

    Technologie de la capsule de son électromagnétique

    Le signal sonore comprend une part de bandes latérales de basse fréquence pour une excellente pénétration du son des murs et des portes pour des alarmes très efficaces.

  7. 7

    Évaluation de l'enceinte IP66/67

    Convient pour une utilisation dans toutes les conditions météorologiques grâce à la protection fournie contre la pluie, la neige, le gel et la poussière. Résiste à la pulvérisation dirigée au jet pendant les exigences de lavage à grande eau.

  8. 8

    Presse-étoupe en acier inoxydable

    Inclus pour garantir un haut niveau d'intégrité du raccordement électrique.