IS-mA1

IS-Mini séries Sirènes électronique 102 dB(A)
  • alarme sonore très économique
  • certifié pour une utilisation en Ex-zones 0, 1 et 2
  • conception compacte avec un diamètre de 88 mm seulement
  • sirène est exploité par l'intermédiaire de barrières Zener certifiées ou les isolateurs galvaniques
  • 49 sons hautes à 102 dB(A)
  • particulièrement adapté aux systèmes d'alarme incendie et au contrôle direct grâce à sa basse consommation
  • sirène auto-synchronisée pour une son claire
  • 2 sons additionnelles contrôlables en externe
  • contrôle du volume
  • autre version disponible avec certification pour l'exploitation minière (IM1 EEX ia)

Ici vous pouvez trouver des barrières Zener appropriées

système de protection

fonctionne entre +60 / -40°C

Caractéristiques techniques

Données électriquesIS-mA1
Tension nominale24 V CC
Plage de fonctionnement16–28 V
Courant absorbé25 mA (typique pour la connexion à 24 V CC via 28 V / 300 Ω barrière Zener)

L'alimentation doit être connectée via une barrière Zener (28 V CC max, 93 mA CC, 0,66 W) ou un isolateur galvanique, spécifié par le système certifié.

Vous trouverez d'autres détails techniques dans la section Téléchargement de cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 2,3 MB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeIS-mA1
Tension nominale24 V CC
Numéro d'article32034800000