P 22 DBZ / P 28 DMC / P 28 DMB

Buzzer encastrable
  • dispositif de signalisation sonore pour des trous de montage de 22,5 mm et 28,6 mm
  • disponible avec 2 types de signaux différents en un dispositif (continu et pulsations)
  • système de protection élevé guaranti pour boîtier
  • disponible également avec contrôle du volume facilement réglable

température de service

P 22

P 28

Conformité EurAsie

Caractéristiques techniques

Données électriquesP 22 DBZ
Tension nominale24 V CA/CC48 V CA/CC115 V CA/CC230 V CA
Courant nominal15–30 mA
Données électriquesP 28 DMC948P 28 DMC201P 28 DMC301P 28 DMB530
Tension nominale48 V CC110 V CA230 V CA30 V CC
Plage de fonctionnement9–48 V30–120 V130–230 V5–30 V
Courant nominal5 mA @ 9 V 20 mA @ 48 V7 mA @ 30 V 40 mA @ 120 V20 mA @ 130 V 40 mA @ 220 V2 mA @ 5 V 20 mA @ 30 V

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section Téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 200 KB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • allemand
  • anglais
pdf 230 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 1,3 MB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeP 22 DBZ
Tension nominale24 V CA/CC48 V CA/CC115 V CA230 V CA
Numéro d'article23270800000232707000002327015000023270100000
Détails de la commandeP 28 DMC948P 28 DMC201P28 DMC301P 28 DMB530
Tension nominale48 V CC110 V CA230 V CA30 V CC
Numéro d'article23260700000232601600002326011000023265800000

Options / Accessoires

Avantages du produit

  1. 1

    Buzzer Piezo avec connexions par vis de borne

    Dispositif de sortie élevée pour les alertes d'état des machines locales

  2. 2

    Montage standard de 22 mm ou 28 mm

    Le diamètre correspond à de nombreux composants communs. Facilité d'installation dans les systèmes de panneaux de commande.

  3. 3

    Variété de types signaux

    Tonalité continue et pulsante.

  4. 4

    Montage et dispositif IP 65

    Avec joint approprié. Lavable.

  5. 5

    Ajusteur de volume

    également disponible avec réglage du volume facilement réglable.