DS 5-DN

Sirène électronique max. 108 dB(A)
  • sirène avec 2 niveaux de volume à contrôler en externe
  • lorsque les sirènes doivent virtuellement être utilisées 24h / 24h, par exemple, dans les zones portuaires, les terminaux de conteneurs, pour les bandes transporteuses des mines de charbon ou les centrales électriques, il est important de minimiser le dérangement imposé aux résidents locaux. Et plus particulièrement en soirée et durant la nuit lorsque le niveau de bruit ambiant est également plus faible.
  • peut être utilisée pour éviter les réactions de surprise: l'alarme peut être démarrée avec un niveau sonore réduit puis augmenter progressivement (alarme lente)
  • le niveau sonore peut être réduit par un contrôleur externe ou par contact sec
  • la réduction peut être sélectionnée durant l'installation pour répondre aux conditions locales (de 0 à –20 dB)

système de protection

température de service

pénétration acoustique

Conformité EurAsie

garantie

Caractéristiques techniques

Données électriquesCADS 5-DN
Tension nominale230 V CA115 V CA24 V CA
Fréquence nominale50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Plage de fonctionnement195–253 V95–127 V19–29 V
Consommation de courant nominal0,03 A0,06 A0,28 A
Données électriquesCCDS 5-DN
Tension nominale12 V CC24 V CC48 V CC
Plage de fonctionnement10–15 V19–29 V41–53 V
Consommation de courant nominal0,28 A0,28 A0,28 A

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section Téléchargements sur cette page.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506665_Rev06_Mar24_DS5_DN.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507019_Rev01_Mar24_DS5_DN.pdf pdf 27 KB Download
Manual DS5/DS10 pdf 4,6 MB Download
Supplement DS 5-DN pdf 160 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 1,5 MB Téléchargement

Fichier 3D (IGS)

  • anglais
zip 230 KB Téléchargement

Fichier 3D (SAT)

  • anglais
zip 160 KB Téléchargement

Fichier 3D (STEP)

  • anglais
zip 150 KB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • anglais
  • allemand
pdf 51 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeDS 5-DN
VersionTension nominale230 V CA115 V CA24 V CC
StandardNuméro d'article231061001632310615016323106800163
TAS (sélection des sons externes via la fonction de fermeture de la tension de commande)Numéro d'article231061001622310615016223106800162

Échantillons audio

DS sounders

Audio-Number Description Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

Son pulsé Tonalité, DIN 33404-3 Allemagne (signal d'urgence) PFEER PTAP

15

Sirène montante, Alarme d'évacuation Pays-Bas NEN 2575

23

Sirène

24

Sirène

26

Sirène (Alarme industrielle Allemagne)

31

Balayage France NFC 48-265

36

Balayage

45

Balayage

54

Tonalité continue, Finlande (signal de fin d'alerte)

55

Tonalité continue, Alarme gaz PFEER

57 w. EN54-3

Tonalité continue, UK BS 5839-1

60

Tonalité continue

63

Tonalité continue

67

Tonalité continue, Allemagne KTS 3901 (signal de fin d'alerte)

88

Tonalité interrompue

90

Tonalité interrompue

92

Tonalité interrompue

93

Tonalité interrompue (rapide), klaxon

97

Tonalité interrompue

98

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (signal d'urgence)

100

Tonalité interrompue, Alarme industrielle Allemagne

108

Tonalité interrompue

112

Tonalité interrompue, ISO 8201 (signal d'évacuation d'urgence)

116

Tonalité interrompue, IMO (quitter le navire)

117

Tonalité interrompue, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarme générale)

125

Tonalité alternée

127

Tonalité alternée

128 : EN54-3

Tonalité alternée

131

Tonalité alternée, UK BS 5839-1 (alarme incendie, passage à niveau)

142

Tonalité alternée

146

Tonalité alternée France, NFS 32-001 (alarme incendie)

Avantages du produit

  1. 1

    Boîtier en aluminium moulé

    Résistant à la lumière UV, à l'eau de mer et à de nombreux produits chimiques. La solidité de sa structure lui permet de résister au vandalisme et de garantir un haut niveau de sécurité fonctionnelle.

  2. 2

    Notification sonore sélectionnable

    Choix de 32 tonalités d'alarme uniques avec trois niveaux de réglage de tonalité pour la signalisation distincte d'événements spécifiques.

  3. 3

    Choix des niveaux de sortie

    Versions pour les niveaux de pression acoustique de 105 dB (A) et 110 dB (A) pour répondre à une variété de besoins de couverture de signal.

  4. 4

    Fortes pattes de fixation métalliques

    Assure une installation sûre et sécurisée sur de nombreux types de surfaces.

  5. 5

    Versions conformes SIL

    Versions pour les systèmes équipés de sécurité jusqu'à SIL 2 / PLd. La fonction d'auto-surveillance intégrée satisfait à l'exigence de contrôles systématiques du système et rend superflus les dispositifs redondants.

  6. 6

    Technologie de la capsule de son électromagnétique

    Le signal sonore comprend une part de bandes latérales de basse fréquence pour une excellente pénétration du son des murs et des portes pour des alarmes très efficaces.

  7. 7

    Évaluation de l'enceinte IP66/67

    Convient pour une utilisation dans toutes les conditions météorologiques grâce à la protection fournie contre la pluie, la neige, le gel et la poussière. Résiste à la pulvérisation dirigée au jet pendant les exigences de lavage à grande eau.

  8. 8

    Presse-étoupe en acier inoxydable

    Inclus pour garantir un haut niveau d'intégrité du raccordement électrique.