DS 5

Sirène électronique max. 108 dB (A)

Les sirènes de série DS 5 peuvent être utilisées dans des conditions industrielles difficiles, de même qu'en tant qu'alarmes universelles. Les sirènes sont conçues pour être utilisées en intérieur comme en extérieur et générer des signaux d'avertissement dans 31 sons sélectionnables à l'aide d'un commutateur interne. Facultatif: jusqu'à 3 sons supplémentaires peuvent être changés à l'aide d'un contrôleur externe. En plus des réglages d'usine, la combinaison de sons peut être sélectionnée individuellement par une programmation sur site (son 32). Versions personnalisées disponibles pour des applications particulières. La version GL est particulièrement résistante aux chocs et aux vibrations.

  • contrôle du volume
     

système de protection

température de service

pénétration acoustique

Verband der Sachversicherer

garantie

Certifié EN 54-3

homologation UL

Germanischer Lloyd (sur demande)

DS 5 | DS 10 3G/3D ATEX

Conformité EurAsie

Couverture 3D Pfannenberg

Taille de la couverture (A x B x C en mètre)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Zone de couverture avec un son DIN et les niveaux sonores requis.

Les chiffres affichés sont principalement destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation individuelle et précise, merci d‘utiliser Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Caractéristiques techniques

Données électriquesCADS 5
Tension nominale230 V CA115 V CA24 V CA
Fréquence nominale50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Plage de fonctionnement195–253 V95–127 V19–29 V
Consommation de courant nominal0,03 A0,06 A0,28 A
Données électriquesCCDS 5
Tension nominale12 V CC24 V CC48 V CC
Plage de fonctionnement10–15 V19–29 V41–53 V
Consommation de courant nominal0,28 A0,28 A0,28 A

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section Téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Manual DS5/DS10 pdf 5,1 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 1,3 MB Téléchargement

Manuel d'utilisation version UL

  • allemand
  • anglais
  • français
pdf 650 KB Téléchargement

Fichier 3D (IGS)

  • anglais
zip 230 KB Téléchargement

Fichier 3D (SAT)

  • anglais
zip 160 KB Téléchargement

Fichier 3D (STEP)

  • anglais
zip 150 KB Téléchargement

Déclaration de Performance

  • anglais
pdf 1,3 MB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • anglais
  • allemand
pdf 310 KB Téléchargement

Certificat EN54-23

  • anglais
pdf 2,3 MB Téléchargement

Certificat d'approbation de type GL

  • anglais
pdf 71 KB Téléchargement

Certificat d'approbation de type GL Prolongation

Letter of Confirmation

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

Certificat RS

  • anglais
pdf 2,0 MB Téléchargement

Certificat VdS

  • anglais
pdf 490 KB Téléchargement

Certificat UL

  • anglais
pdf 240 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • anglais
pdf 1,3 MB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeDS 5
VersionTension nominale230 V CA115 V CA24 V CC
StandardNuméro d'article231061000002310615000023106800000
GLNuméro d'article231061000012310615000123106800001
LSR (volume contrôle)Numéro d'article231061001512310615015123106800151
TAS (sélection des sons externes via la fonction de fermeture de la tension de commande)Numéro d'article231061001522310615015223106800152

Échantillons audio

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Sirène montante

Alarme d'évacuation Pays-Bas NEN 2575

wav 890 KB Téléchargement

Son pulsé

Tonalité DIN 33404-3 Allemagne (signal d'urgence) PFEER PTAP

wav 800 KB Téléchargement

Sirène

wav 1,4 MB Téléchargement

Sirène

wav 1,3 MB Téléchargement

Sirène

Alarme industrielle Allemagne

wav 5,3 MB Téléchargement

Balayage

France NFC 48-265

wav 1,1 MB Téléchargement

Balayage

wav 1,1 MB Téléchargement

Balayage

wav 1,1 MB Téléchargement

Tonalité continue

Finlande (signal de fin d'alerte)

wav 850 KB Téléchargement

Tonalité continue

Alarme gaz PFEER

wav 1,0 MB Téléchargement

Tonalité continue

UK BS5839-1

wav 1,0 MB Téléchargement

Tonalité continue

wav 990 KB Téléchargement

Tonalité continue

wav 980 KB Téléchargement

Tonalité continue

Allemagne KTS3901 (signal de fin d'alerte)

wav 890 KB Téléchargement

Tonalité interrompue

wav 880 KB Téléchargement

Tonalité interrompue

wav 870 KB Téléchargement

Tonalité interrompue

wav 890 KB Téléchargement

Tonalité interrompue

rapide, klaxon

wav 1,1 MB Téléchargement

Tonalité interrompue

wav 880 KB Téléchargement

Tonalité interrompue

Suède SS031711 (signal d'urgence)

wav 890 KB Téléchargement

Tonalité interrompue

Alarme industrielle Allemagne

wav 910 KB Téléchargement

Tonalité interrompue

ISO 8201 (signal d'évacuation d'urgence)

wav 990 KB Téléchargement

Tonalité interrompue

IMO (quitter le navire)

wav 1,0 MB Téléchargement

Tonalité interrompue

IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarme générale)

wav 7,9 MB Téléchargement

Tonalité alternée

wav 890 KB Téléchargement

Tonalité alternée

wav 930 KB Téléchargement

Tonalité alternée

UK BS5839-1 (alarme incendie, passage à niveau)

wav 1,1 MB Téléchargement

Tonalité alternée

wav 980 KB Téléchargement

Tonalité alternée

France NFS 32-001 (alarme incendie)

wav 1,0 MB Téléchargement

Avantages du produit

  1. 1

    Boîtier en aluminium moulé

    Résistant à la lumière UV, à l'eau de mer et à de nombreux produits chimiques. La solidité de sa structure lui permet de résister au vandalisme et de garantir un haut niveau de sécurité fonctionnelle.

  2. 2

    Notification sonore sélectionnable

    Choix de 32 tonalités d'alarme uniques avec trois niveaux de réglage de tonalité pour la signalisation distincte d'événements spécifiques.

  3. 3

    Choix des niveaux de sortie

    Versions pour les niveaux de pression acoustique de 105 dB (A) et 110 dB (A) pour répondre à une variété de besoins de couverture de signal.

  4. 4

    Fortes pattes de fixation métalliques

    Assure une installation sûre et sécurisée sur de nombreux types de surfaces.

  5. 5

    Versions conformes SIL

    Versions pour les systèmes équipés de sécurité jusqu'à SIL 2 / PLd. La fonction d'auto-surveillance intégrée satisfait à l'exigence de contrôles systématiques du système et rend superflus les dispositifs redondants.

  6. 6

    Technologie de la capsule de son électromagnétique

    Le signal sonore comprend une part de bandes latérales de basse fréquence pour une excellente pénétration du son des murs et des portes pour des alarmes très efficaces.

  7. 7

    Évaluation de l'enceinte IP66/67

    Convient pour une utilisation dans toutes les conditions météorologiques grâce à la protection fournie contre la pluie, la neige, le gel et la poussière. Résiste à la pulvérisation dirigée au jet pendant les exigences de lavage à grande eau.

  8. 8

    Presse-étoupe en acier inoxydable

    Inclus pour garantir un haut niveau d'intégrité du raccordement électrique.