PA 20

Sirène électronique PATROL 122 dB(A)

PATROL – la nouvelle génération de sirène. L'innovation tridimensionnelle;

  • sûre; une mauvaise installation est pratiquement impossible
  • simple; temps d'assemblage et d'installation nettement plus court
  • économique; d'extrêmes performances et une bonne pénétration des obstacles acoustiques pour réduire significativement le nombre de sirènes d'alarme requises

système de protection

boîtier antichoc

NEMA 4/4X

température de service

pénétration acoustique

sélection tonalité externe

garantie

homologation UL

Verband der Sachversicherer

Homologué par CNBOP-PIB

Conformité EurAsie

Certifié EN 54-3

option MED

(optionally)

Couverture 3D Pfannenberg

PA 20 – LO – Taille de la couverture (A x B x C en mètre)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Zone de couverture avec un son DIN et les niveaux sonores requis.

Les chiffres affichés sont principalement destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation individuelle et précise, merci d‘utiliser Pfannenberg Sizing Software (PSS).

PA 20 – HO – Taille de la couverture (A x B x C en mètre)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Zone de couverture avec un son DIN et les niveaux sonores requis.

Les chiffres affichés sont principalement destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation individuelle et précise, merci d‘utiliser Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Caractéristiques techniques

Données électriquesPA 20
Tension nominale95–265 V CA24 V CA10–60 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz50/60 Hz
Plage de fonctionnement95–265 V20–30 V10–60 V
Courant absorbé75–330 mA500–1800 mA120–880 mA

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section Téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506672_Rev09_Mar24_PA10_PA20.pdf pdf 37 KB Download
Conformity_UKCA_085507025_Rev01_Mar24_PA10_PA20.pdf pdf 28 KB Download
Quick Guide PA(X)10/ PA(X)20 pdf 1,3 MB Download
MANUAL PA(X) 10../ PA(X) 20.. pdf 3,8 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 3,8 MB Téléchargement

Fichier 3D (IGS)

  • anglais
zip 430 KB Téléchargement

Fichier 3D (SAT)

  • anglais
zip 500 KB Téléchargement

Fichier 3D (STEP)

  • anglais
zip 340 KB Téléchargement

Certificat de performance

  • anglais
  • allemand
pdf 1,3 MB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • allemand
  • anglais
pdf 58 KB Téléchargement

EC Déclaration de conformité (MED)

  • anglais
pdf 31 KB Téléchargement

Certificat CNBOP

  • polonais
pdf 290 KB Téléchargement

Certificat CNBOP (SSM)

  • polonais
pdf 290 KB Téléchargement

Certifié VdS (CA)

  • allemand
  • anglais
pdf 620 KB Téléchargement

Certifié VdS (CC)

  • allemand
  • anglais
pdf 720 KB Téléchargement

Certifié VdS (SSM)

  • allemand
  • anglais
pdf 640 KB Téléchargement

Certificat EU EN54-3 (AC)

  • anglais
pdf 280 KB Téléchargement

Certificat EU EN54-3 (DC)

  • anglais
pdf 280 KB Téléchargement

Certificat EU EN 54-3 (SSM)

  • anglais
  • allemand
pdf 2,2 MB Téléchargement

Certificat UK EN 54-3 (AC)

  • anglais
pdf 200 KB Téléchargement

Certificat UK EN 54-3 (DC)

  • anglais
pdf 200 KB Téléchargement

Certificat UK EN 54-3 (SSM)

  • anglais
pdf 200 KB Téléchargement

Certificat UL

  • anglais
pdf 200 KB Téléchargement

Certificat d'approbation de type DNV

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

Certificat MED

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • anglais
pdf 300 KB Téléchargement

EAC 043/2022

alarme incendie

  • russe
pdf 1,0 MB Téléchargement

MultiCAD-Data

Détails de commande

Détails de la commandePA 10
Tension nominale95–265 V CA24 V CA10–60 V CC
Standard, boîtier rougeNuméro d'article233706400002337030000023370630000
Standard, boîtier grisNuméro d'article233706400552337030005523370630055

Options / Accessoires

Vidéo

Signaling technology – PATROL: new sounder generation

Échantillons audio

Patrol sounders

Audio-Number Description Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

Son pulsé Tonalité, DIN 33404-3 Allemagne (signal d'urgence) PFEER PTAP

9

Sirène montante, Alarme incendie, UK BS 5839-1

11

Tonalité interrompue (rapide)

13

Tonalité interrompue

15

Sirène montante, Alarme d'évacuation Pays-Bas NEN 2575

16

Sirène montante, AS2220 Australien (alarme d'évacuation)

18

Sirène montante, NFPA

22

Tonalité pulsante, Alerte australienne AS1670, ISO 8201

23

Sirène

24

Sirène

25

Sirène

26

Sirène (Alarme industrielle Allemagne)

27

Balayage

29

Balayage (rapide)

30

Balayage

31

Balayage France NFC 48-265

33

Balayage (moyen), UK BS 5839-1

34

Balayage (rapide)

35

Balayage (rapide), UK BS 5839-1

36

Balayage

43

Balayage

44

Balayage, IMO 3d, Allemagne KTA3901 (alarme d'évacuation)

45

Balayage

46

Balayage, Finlande (alarme générale)

52

Tonalité continue

53

Tonalité continue

54

Tonalité continue, Finlande (signal de fin d'alerte)

55

Tonalité continue, Alarme gaz PFEER

56

Tonalité continue

57

Tonalité continue, UK BS5839-1

59

Tonalité continue

60 : EN54-3

Tonalité continue

61

Tonalité continue

63

Tonalité continue

65

Tonalité continue, Suède SS 031711 (signal de fin d'alerte)

66

Tonalité continue

67

Tonalité continue, Allemagne KTS 3901 (signal de fin d'alerte)

68

Tonalité continue

69

Tonalité continue

71

Tonalité continue

77

Tonalité interrompue

82

Tonalité interrompue, PFEER (alarme générale), UK BS 5839-1 (alarme de secours)

83

Tonalité interrompue, PFEER (alarme générale)

88

Tonalité interrompue

90

Tonalité interrompue

91

Tonalité interrompue

92

Tonalité interrompue

93

Tonalité interrompue (rapide), klaxon

97

Tonalité interrompue

98

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (signal d'urgence)

100

Tonalité interrompue, Alarme industrielle Allemagne

101

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (message important (pré-mess))

102

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (avertissement local)

103

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (avertissement de raid aérien)

104 : EN54-3

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (signal d'urgence)

107

Tonalité interrompue, Allemagne KTA 3901 (alarme d'évacuation)

109

Tonalité interrompue, Australie AS2220, AS1610, AS1670

110

Tonalité interrompue, (variable rapide) cloche

111

Tonalité interrompue, ISO 8201 (signal d'évacuation d'urgence), USA (alarme d'évacuation)

112

Tonalité interrompue, ISO 8201 (signal d'évacuation d'urgence)

113

Tonalité interrompue, ISO 8201 (signal d'évacuation d'urgence)

115

Tonalité interrompue, IMO (appel téléphonique)

116

Tonalité interrompue, IMO (quitter le navire)

117

Tonalité interrompue, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarme générale)

122

Tonalité alternée

123

Tonalité alternée

124

Tonalité alternée, Singapore

125

Tonalité alternée

128

Tonalité alternée

130

Tonalité alternée, UK BS58391-1 (alarme incendie)

131 : EN54-3

Tonalité alternée UK BS5839-1 (alarme incendie, passage à niveau)

135

Tonalité alternée, UK BS 5839-1 (alarme incendie, augmentation de l'urgence - passage à niveau)

142

Tonalité alternée

143

Tonalité alternée, Alarme industrielle Allemagne

144

Tonalité alternée

146 : EN54-3

Tonalité alternée France, NFS 32-001 (alarme incendie)

147

Tonalité alternée, Suède SS031711

148

Tonalité alternée, Suède SS031711

152

Tonalité alternée (carillon à deux tons)

Avantages du produit

  1. 1

    Attache verrouillée

    L'installation et l'assemblage sont simplifiés et les vis ne peuvent pas se perdre.

  2. 2

    Joint moulé-formé

    Tient en place et ne peut pas être perdu.

  3. 3

    Technologie de la capsule de son électromagnétique

    Le signal sonore comprend une part de bandes latérales de basse fréquence pour une excellente pénétration du son des murs et des portes pour des alarmes très efficaces.

  4. 4

    Fiches et prises de connexion

    Les pièces supérieures et inférieures se combinent positivement pour simplifier l'installation. Lorsqu'elles sont séparées, les risques électriques sont éliminés pour la manipulation.

  5. 5

    Notification sonore sélectionnable

    Choix de 80 tonalités d'alarme uniques avec trois niveaux de réglage de tonalité pour la signalisation distincte d'événements spécifiques.

  6. 6

    Boîtier résistant aux impacts

    Correspond à l'indice IK08 de résistance aux chocs dans des conditions extrêmes.

  7. 7

    Évaluation de l'enceinte IP 66

    Convient pour une utilisation dans toutes les conditions météorologiques grâce à la protection fournie contre la pluie, la neige, le gel et la poussière. Résiste à la pulvérisation dirigée au jet répondant aux exigences de nettoyage à grande eau.

  8. 8

    Installation intelligente

    Le câblage électrique est effectué dans le boîtier de base pour éviter des erreurs d’ assemblage. Les fils sont acheminés en toute sécurité pour supprimer les risques de pincement et d'erreurs.