Module de démarrage lent

Module de démarrage lent SSM2

Le module permet un démarrage progressif ainsi qu'une limitation des importants pics de courant initiaux des consommateurs capacitifs. Ces derniers comprennent tous les appareils à courant continu (feux flash comme sirènes) avec condensateur de lissage sur la tension d'entrée. Le module de démarrage lent (MDL) empêche la surcharge des contacts de relais lors de l'allumage ainsi que le déclenchement prématuré des disjoncteurs de surintensité (contrôleur PLC, par exemple). Le module est disponible avec boîtier intégré pour montage sur rail DIN, ou déjà intégré dans divers dispositifs.

Caractéristiques techniques

DonnéesModule Soft Start SSM2
Tension nominale24 V CC
Plage de fonctionnement18–30 V
Courant absorbé1 A
Température de fonctionnement–40 °C ... +50 °C
Température de stockage–40 °C ... +70 °C
Humidité relative90 %
Approprié pour...Numero d'article
dispositifs CC41000000500

Des informations techniques supplémentaires peuvent être trouvées sur cette page dans la zone de téléchargement de produit en haut à droite.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 73 KB Téléchargement