PMF 2015-M

Feu flash à 360°
  • extrêmement lumineux grâce à l'énergie de flash de 14 joules du groupe d'impulsions et une construction légère avec calotte de Fresnel, basse consommation
  • l'opération du feu flash est surveillée en interne par un capteur optique et un circuit d'évaluation
  • les deux sous-systèmes (feu flash et unité de surveillance) possèdent des tensions d'opération indépendantes
  • le feu tolère extrêmement bien les défaillances et est approuvé par le Ministère des transports Suisse
  • un rapport de sécurité technique indépendant conforme aux définitions de la norme EN 50129 existe

système de protection

température de service

Conformité EurAsie

Couverture 3D Pfannenberg

Taille de la couverture (A x B x C en mètre)

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
vert
ambre
bleu
transparent
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

Les chiffres affichés sont principalement destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation individuelle et précise, merci d‘utiliser Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Caractéristiques techniques

Données électriquesPMF 2015-M
Tension nominale24 V CC
Plage de fonctionnement18–30 V
Consommation courantfeu flash0,65 A
unité de contrôle0,05 A
Contact d'alarmeversion de contactcontact positif (1x NC, 1x NO)
changement de courantmax. 6 A
tension de commutationmax. 250 V CA
max. puissance de commutation (CA)1.500 VA
charge minimale recommandée>50 mW

Choisir parmi les couleurs de calotte suivantes : transparent, orange, rouge, vert, bleu.

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section Téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506669_Rev18_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev01_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 29 KB Download
Manual PMF 2015-M pdf 320 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 210 KB Téléchargement

Fichier 3D Bracket (IGS)

  • anglais
zip 320 KB Téléchargement

Fichier 3D Bracket (SAT)

  • anglais
zip 260 KB Téléchargement

Fichier 3D Bracket (STEP)

  • anglais
zip 180 KB Téléchargement

Fichier 3D Direct (IGS)

  • anglais
zip 450 KB Téléchargement

Fichier 3D Direct (SAT)

  • anglais
zip 370 KB Téléchargement

Fichier 3D Direct (STEP)

  • anglais
zip 240 KB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • anglais
pdf 610 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 300 KB Téléchargement

EPLAN macro EDZ

  • anglais
zip 650 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandePMF 2015-M montage sur équerre
Couleur de calotteTension nominale24 V CC
OrangeNuméro d'article21007804012
RougeNuméro d'article21007805012

Avantages du produit

  1. 1

    Puissante signalisation omnidirectionnelle à 360 °

    pour de grandes distances (intérieures et extérieures).

  2. 2

    Conception robuste et solide

    Les tubes flash au xénon sont fixés par une pince mécanique et, à la différence des feux rotatifs à éléments motorisés, il n'y a aucun risque de défaillance en raison de pièces mobiles.

  3. 3

    Jusqu'à 30 joules d'énergie flash

    L'impulsion à haute énergie crée un flash lumineux intense pour une couverture de signal efficace dans de vastes zones.

  4. 4

    Faisceau lumineux très efficace

    L'optique de la lentille de Fresnel fournit un flux de lumière horizontal brillant pour la transmission du signal à longue distance.

  5. 5

    Performance exceptionnelle

    résistant aux températures extrêmes et protégée contre les variations de tension éventuelles.

  6. 6

    Très bonne perceptibilité

    sur de grandes distances ; basse consommation énergétique.

  7. 7

    Montage polyvalent

    Choisissez un montage direct pour une installation à surface plate ou un montage sur support pour fixation sur des murs ou des tuyaux.