P 22 D / P 22 DFS

Feu fixe encastrable à LED P 22 D
  • mini voyant pour trou de montage de 22,5 mm
  • boîtier garanti IP 65 (système de protection élevé)
  • design de grande qualité, signalisation importante à 360°
  • illumination optimale grâce à la rangée de LED à plusieurs puces
  • porte-étiquettes de montage facile disponibles comme accessoires
  • connexion électrique simple au moyen de bornes à vis

système de protection

température de service

Conformité EurAsie

Caractéristiques techniques

Données électriquesP 22 D rouge / orange
Tension nominale230 V CA115 V CA48 V CA/CC24 V CA/CC12 V CA/CC
Courant absorbé25 mA25 mA20 mA80 mA80 mA
Données électriquesP 22 D blanc / vert / bleu
Tension nominale230 V CA115 V CA48 V CA/CC24 V CA/CC12 V CA/CC
Courant absorbé25 mA25 mA20 mA20 mA20 mA
Données électriquesP 22 DFS
Tension nominale230 V CA115 V CA48 V CA/CC24 V CA/CC
Courant absorbé15–30 mA

Choisir parmi les couleurs de calotte suivantes : blanc, orange, rouge, vert, bleu.

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section Téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 400 KB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • allemand
  • anglais
pdf 46 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 300 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeP 22 D
Couleur de calotteTension nominale230 V CA115 V CA48 V CA/CC
BlancNuméro d'article232731020002327315200023273702000
OrangeNuméro d'article232731040002327315400023273704000
RougeNuméro d'article232731050002327315500023273705000
VertNuméro d'article232731060002327315600023273706000
BleuNuméro d'article232731070002327315700023273707000
Détails de la commandeP 22 DP 22 DFS
Couleur de calotteTension nominale24 V CA/CC12 V CA/CC230 V CA
BlancNuméro d'article2327380200023273852000
OrangeNuméro d'article2327380400023273854000
RougeNuméro d'article232738050002327385500023271105000
VertNuméro d'article2327380600023273856000
BleuNuméro d'article2327380700023273857000
Détails de la commandeP 22 DFS
Couleur de calotteTension nominale115 V CA48 V CA/CC24 V CA/CC
RougeNuméro d'article232711550002327170500023271805000