P 450 TLA / P 350 TLA

Feux trafic SPECTRA
  • feux de signalisations pour applications avec feu de trafic
  • simple à combiner dans une configuration horizontale et verticale
  • raccordement électrique pratique pour les feux de trafic combinés
  • sécurisé et sans entretien nécessaire grâce à la technologie LED, même sous la pression de vibrations extrêmes
  • facultatif: fixation stable pour un montage et un alignement flexibles
  • durable, solide et fiable grâce à l'utilisation d'un plastique de haute qualité
  • effet de signalisation important grâce aux calottes prismatiques colorés
  • protection contre l'éblouissement réglable pour une adaptation aux conditions locales
  • protection IP élevée pour une polyvalence des positions d'installation
  • pièce de connexion pour combinaisons de feux de trafic incluse

système de protection

Conformité EurAsie

operating temperature

Caractéristiques techniques

Données électriquesP 450 / 350 TLA
Tension nominale115/230 V CA12/24 V CC
Plage de fonctionnement48–260 V10–14 V/16-33 V
Courant absorbé90mA@230V AC180 mA@24 V DC

Choisir parmi les couleurs de LED suivantes : orange, rouge, vert.

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section Téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506687_Rev11_Mar24_Spectra range.pdf pdf 39 KB Download
Conformity_UKCA_085507044_Rev01_Mar24_Spectra range.pdf pdf 28 KB Download
Manual P 350 TLA pdf 730 KB Download
Manual P 450 TLA pdf 700 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 430 KB Téléchargement

Dessin technique P350

pdf 1,0 MB Téléchargement

Dessin technique support P350

pdf 190 KB Téléchargement

Dessin technique P450

pdf 81 KB Téléchargement

Dessin technique support P450

pdf 56 KB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • allemand
  • anglais
pdf 46 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 300 KB Téléchargement

EPLAN macro EDZ

  • anglais
zip 950 KB Téléchargement

MultiCAD-Data

Détails de commande

Détails de la commandeP 450 TLA
Couleur LEDTension nominale115 / 230 V CA12 / 24 V CC
OrangeNuméro d'article2135564400021355634000
RougeNuméro d'article2135564500021355635000
VertNuméro d'article2135564600021355636000
Détails de la commandeP 450 TLA
Couleur LEDTension nominale115 / 230 V CA12 / 24 V CC
OrangeNuméro d'article2135264400021352634000
RougeNuméro d'article2135264500021352635000
VertNuméro d'article2135264600021352636000

Les numéros d’articles pour les produits avec une tension et des couleurs différentes sont sur demande.

Afin de faciliter le processus de commande et d'assurer une livraison sécurisée, veuillez consulter les informations sur les numéros d'articles finaux.

Avantages du produit

  1. 1

    Construction robuste

    La technologie DEL offre une tolérance élevée aux chocs et aux vibrations. Le boîtier en plastique de haute qualité offre une résistance à la corrosion.

  2. 2

    Protection anti-éblouissement

    Visière contre les interférences du soleil.

  3. 3

    Support de montage optionnel

    Crée un tableau de feux de signalisation multi-unités et fournit un ajustement d'alignement.