PMF-LED Flex

Feu à LED multifonctions, 230 V CA/CC

Feu multifonctions avec technologie LED la plus lumineuse

  • effet gyrophare à miroir, très basse consommation
  • particulièrement insensible aux vibrations
  • sans entretien et d'une durabilité de plus de 50.000 heures
  • mode d'opération sélectionnable par voie externe – un dispositif pour quatre alarmes:
    • fixe
    • clignotant
    • flash
    • tournant
  • peu coûteux et polyvalent; alimentation à grande plage de puissance (standard)
  • solution de remplacement durable pour les gyrophares à miroir conventionnels

système de protection

température de service

limitation du courant de démarrage

Conformité EurAsie

Couverture 3D Pfannenberg

Taille de la couverture (A x B x C en mètre)

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
vert
ambre
bleu
transparent
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

Les chiffres affichés sont principalement destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation individuelle et précise, utilisez Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Caractéristiques techniques

Données électriquesPMF-LED Flex
Tension nominale115/230 V CA230 V CC
Plage de fonctionnement95–253 V CA100–350 V CC
Consommation courant en mode fixe90/60 mA55 mA

Choisissez une calotte dans l'une des couleurs suivantes : orange, rouge, vert, bleu.

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section Téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506689_Rev12_Mar24_PD2100_PMF LED.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507046_Rev01_Mar24_PD2100_PMF LED.pdf pdf 26 KB Download
Manual PMF_LED Flex pdf 640 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 440 KB Téléchargement

Fichier 3D Bracket (IGS)

  • anglais
zip 320 KB Téléchargement

Fichier 3D Bracket (SAT)

  • anglais
zip 260 KB Téléchargement

Fichier 3D Bracket (STEP)

  • anglais
zip 180 KB Téléchargement

EPLAN macro EDZ

  • anglais
zip 740 KB Téléchargement

Fichier 3D Direct (IGS)

  • anglais
zip 450 KB Téléchargement

Fichier 3D Direct (SAT)

  • anglais
zip 370 KB Téléchargement

Fichier 3D Direct (STEP)

  • anglais
zip 240 KB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • anglais
pdf 260 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 300 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandePMF-LED Flex montage fond platPMF-LED Flex montage sur équerre
Couleur de calotteTension nominale95-253 V AC / 100-350 V DC
OrangeNuméro d'article2115164400621151644007
RougeNuméro d'article2115164500621151645007

Avantages du produit

  1. 1

    Technologie DEL - capacité multifonction

    Durables, à faible puissance, DEL de sortie élevée avec un tableau d'action du signal.

  2. 2

    Effet de miroir rotatif

    Les DEL allumées dans une chasse circulaire offrent une alternative durable et sans déplacement aux pièces aux lumières miroir rotatives existantes.

  3. 3

    Sans entretien

    La durée de vie dépasse 50 000 heures.

  4. 4

    Modes de fonctionnement à commande externe

    4 alarmes différentes dans la même unité :

    • lumière continue
    • lumière clignotante
    • feu flash
    • effet de balise rotative

  5. 5

    Tension de fonctionnement flexible

    Versions avec courants AC et DC.

  6. 6

    Montage polyvalent

    Choisissez un montage direct pour une installation à surface plate ou un montage sur support pour fixation sur des murs ou des tuyaux.

  7. 7

    Faisceau lumineux très efficace

    L'optique de la lentille de Fresnel fournit un flux de lumière horizontal brillant pour la transmission du signal à longue distance.

  8. 8

    Basse consommation énergétique

    Conception avec efficacité énergétique, la conception à l'état solide est également tolérante aux chocs et aux vibrations.