Lumière DEL ultra-lumineuse 75 cd avec grand effet de signalisation, luminosité réglable
- conçu pour une utilisation dans des conditions industrielles exigeantes
- convient pour une utilisation intérieure et extérieure
- Extrêmement insensible aux chocs et aux vibrations
- Mode de fonctionnement sélectif interne et externe (CC) en standard
- 3 options de signal différentes peuvent être sélectionnées:
- lumière continue
- lumière clignotante
- feu flash
- Appareils 24 V CC en standard avec module de démarrage progressif
- Peu coûteux et flexible ; les alimentations de plage étendue comme standard, même pour des tensions CC élevées applicables (90–253 V CC)