Vue d'ensemble des lumières liées à la sécurité

Résultats 3/3
Type Dimensions (H x l x P) Intensité lumineuse Plage maximale de réception de signaux Indice de protection EAC CE UKCA
PMF LED-HI-SIL Direct mounting: 185 x Ø 177
Bracket mounting: 170.5 x Ø 130 mm
315 cd 411 m IP 55
Quadro F12-SIL 130 x 130 x 130 mm 225 cd 348 m IP 66 IP 67
IK 08
PMF 2015-SIL Direct mounting: 185 x Ø 177
Bracket mounting: 170.5 x Ø 130 mm
225 cd 348 m IP 55
disponible en préparation en option