BEx(D)CS 110-05D

Combiné sonore et flash

Dispositifs de combinaison pour alarmes optiques et sonores

  • cage de protection et fixation en acier inoxydable pour un positionnement sur 360°
  • réflexion lumineuse extrêmement intense due au flash au xénon de 5 joules
  • 32 sons de norme UKOOA / PFEER, dont la son DIN, 2 sons contrôlables par voix externe (par contrôle "plus" et "moins" pour la version CC) (tableau de sons consultable dans le téléchargement du produit)
  • la sirène et le feu flash peuvent être contrôlés séparément
  • fréquence de flash (1 Hz) synchronisée ou mode de flash alternatif
  • très résistant à la corrosion et adapté aux environnements les plus difficiles
  • volume réglable (sauf version 12 V CC)
  • le feu flash est insensible aux chocs et aux vibrations

système de protection

fonctionne entre +70 / -50°C

Caractéristiques techniques

Données électriquesBEx(D)CS 110-05D sirène
Tension nominale230 V CA115 V CA48 V CC24 V CC12 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz50/60 Hz
Plage de fonctionnement±10 %±10 %±25 %±25 %±25 %
Consommation de courant nominal56 mA110 mA130 mA250 mA195 mA
Données électriquesBEx(D)CS 110-05D feu flash
Tension nominale230 V CA115 V CA48 V CC24 V CC12 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz50/60 Hz
Plage de fonctionnement±10 %±10 %42–54 V20–28 V10–14 V
Consommation du courant nominal55 mA140 mA180 mA270 mA750 mA

Choisir parmi les couleurs de calotte suivantes : transparent, jaune, orange, rouge, vert, bleu.

Vous trouverez d'autres détails techniques dans la section Téléchargement de cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
085506626_Rev07_May21_BExCS.pdf pdf 51 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 1,4 MB Téléchargement

Manuel d'utilisation

  • anglais
pdf 350 KB Téléchargement

Fichier 3D (SAT)

  • anglais
zip 180 KB Téléchargement

Fichier 3D (IGS)

  • anglais
zip 270 KB Téléchargement

Fichier 3D (STEP)

  • anglais
zip 180 KB Téléchargement

Tableau des sons

  • anglais
pdf 1,4 MB Téléchargement

Certificat KEMA

  • anglais
pdf 1,6 MB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeBExCS 110-05D
Couleur de calotteTension nominale230 V CA115 V CA24 V CC
RougeNuméro d'article320741050003207415500032074805000

Avantages du produit

  1. 1

    Signalisation visuelle et sonore

    Association de feu stroboscopique flash et d'une sirène puissante pour améliorer l'alarme et la sécurité.

  2. 2

    ATEX certifié pour les zones 1 et 2

    Répond aux exigences des dispositifs de catégorie 2G et 3G dans les zones dangereuses avec des versions supplémentaires pour les zones 21 et 22 (dispositif de catégories 2D et 3D).

  3. 3

    Signalisation indépendante

    Les émissions de signaux visuels et sonores peuvent être contrôlées séparément.

  4. 4

    Sélection entre 32 tonalités

    Une vaste sélection de tonalités uniques, parmi lesquelles beaucoup sont conformes aux exigences internationales. Trois niveaux de réglage de tonalité pour la signalisation distincte d'événements spécifiques.

  5. 5

    Sirène électronique puissante

    l'intensité de la pression acoustique de sortie de 110 dB(A) fournit bonne portée de l'alarme dans les zones vastes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

  6. 6

    Haute protection IP

    Certaines conditions environnementales agressives ou une pluie battante ne peuvent pas endommager le dispositif car il est équipé de surfaces résistantes et d'une enceinte avec une protection IP élevée.

  7. 7

    Construction robuste

    Le boîtier résistant en fonte d'aluminium et la cage de protection en acier inoxydable résistent à l'eau salée et aux autres agents de corrosion des milieux marins et industriels exigeants.

  8. 8

    Montage facile

    Le support en acier inoxydable garantit la facilité d'installation quelle que soit l'orientation.

  9. 9

    Flash synchronisé

    Prend en charge les feux flash simultanés ou alternés de 1 Hz de plusieurs dispositifs connectés en série.

  10. 10

    Feu flash stroboscopique

    L'énergie du flash de 5 joules permet la perception visuelle sur des zones vastes. Le tube flash au xénon est résistant aux chocs et aux vibrations alors que la cage de protection en acier inoxydable le protège contre les impacts d'objets étrangers.