BR 50-LED 3G/3D

Colonne lumineuse

BR 50 pour applications Ex de catégories 3G and 3D pour les zones 2 et 22.

  • durabilité très importante (>50.000 heures)
  • la lumière, amplifiée par les prismes internes de calotte en polycarbonate (résistante aux chocs, à la chaleur et à la poussière), peut être facilement identifié sur 360°
  • la solution optimale pour chaque application du point de vue économique et technique

système de protection

température de service

Caractéristiques techniques

Données électriquesBR 50-LED 3G/3D
Version1-étape2-étape3-étape
Ordre de couleurrougerouge/vertjaune/vertrouge/jaune/vert
Consommation de
courant nominal
230 V CA
50/60 Hz
9 mA16 mA16 mA24 mA
24 V CA
50/60 Hz
60 mA90 mA80 mA120 mA
24 V CC50 mA80 mA70 mA120 mA
Plage de
fonctionnement
230 V CA
50/60 Hz
195–253 V
24 V CA
50/60 Hz
18–28 V
24 V CC18–28 V

Choisissez une calotte dans l'une des couleurs suivantes : rouge, jaune, vert.

Vous trouverez d'autres détails techniques dans la section Téléchargement de cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity BR50-3G/3D pdf 67 KB Download
Manual BR 50 D-E-F-GB-S-I-NL pdf 560 KB Download
Manual BR50-3G/3D pdf 820 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 170 KB Téléchargement

Fichier 3D (IGS)

  • anglais
zip 1,4 MB Téléchargement

Fichier 3D (SAT)

  • anglais
zip 1,0 MB Téléchargement

Fichier 3D (STEP)

  • anglais
zip 1,2 MB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeBR 50-LED 3G/3D
VersionTension nominale230 V CA24 V CA/CC
1-étape rougeNuméro d'article2209310100022093401000
2-étape rouge/vertNuméro d'article2209310230022093402300
2-étape jaune/vertNuméro d'article2209310230122093402301
3-étape rouge/jaune/vertNuméro d'article2209310300022093403000

Avantages du produit

  1. 1

    ATEX certifié pour les zones 2 et 22

    Répond aux exigences des dispositifs de catégorie 3G et 3D dans les zones dangereuses.

  2. 2

    DEL de faible puissance à rendement élevé

    Fonctionnement fiable pendant une durée de vie supérieure à 50 000 heures.

  3. 3

    Lentilles prismatiques

    Permettent la dispersion de la lumière pour une grande visibilité de toutes parts. Matériel en polycarbonate pour une grande résistance aux chocs.

  4. 4

    Applications

    Dans les zones dangereuses présentant un risque d'explosion en raison de la présence de gaz et poussières combustibles.