DS 5-SIL / DS 10-SIL

Sirène électronique max. 108 dB(A) / max. 114 dB(A)
  • sécurité intégrée pour les conditions industrielles difficiles
  • pour signaler les situations dangereuses dans des applications relatives à la sécurité, comme sécurité de la centrale ou de l'usine etc.
    • avertissement de démarrage
    • avertissement de vitesse de rotation excessive
    • avertissement du retard de l'arrêt de la machine
  • par l'intégration d'une surveillance automatique intégrée et normatif des dispositifs pour une inspection régulière des dispositifs d'avertissement
  • les dispositifs d'avertissement peuvent être mis en place dans des systèmes instrumentés de sécurité (SIS) jusqu'à SIL 2

Nous serions ravis de vous communiquer toutes les données clés relatives à la sécurité.

système de protection

température de service

pénétration acoustique

garantie

Conformité EurAsie

Caractéristiques techniques

Données électriquesDS 5-SIL
Tension nominale95–253 V CA24 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz
Plage de fonctionnement95–253 V19–29 V
Consommation de courant nominal40 mA @ 230 V280 mA
Consommation d'énergie – canal de diagnostic30 mA @ 230 V20 mA
Puissance de commutation – canal de diagnostic230 V / 80 mA
Données électriquesDS 10-SIL
Tension nominale95–253 V CA24 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz
Plage de fonctionnement95–253 V19–29 V
Consommation de courant nominal60 mA @ 230 V420 mA
Consommation d'énergie – canal de diagnostic30 mA @ 230 V20 mA
Puissance de commutation – canal de diagnostic230 V / 80 mA

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section Téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506632_Rev06_Feb21_DS5_DS10_SIL.pdf pdf 73 KB Download
Conformity_UKCA_085507016_Rev00_Sep21_DS5_DS10_SIL.pdf pdf 40 KB Download
Manual DS5/DS10 SIL pdf 2,6 MB Download
Manual DS5/10 HV SIL pdf 2,5 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 1,3 MB Téléchargement

Certificat SIL

  • anglais
pdf 360 KB Téléchargement

Fichier 3D (IGS)

  • anglais
zip 230 KB Téléchargement

Fichier 3D (SAT)

  • anglais
zip 160 KB Téléchargement

Fichier 3D (STEP)

  • anglais
zip 150 KB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • allemand
  • anglais
pdf 73 KB Téléchargement

MultiCAD-Data

Détails de commande

Détails de la commandeDS 5-SIL
VersionTension nominale95–253 V CA24 V CC
StandardNuméro d'article2310610060123106800601
TAS (sélection des sons externes via la fonction
de fermeture de la tension de commande
Numéro d'article2310610060323106800603
Détails de la commandeDS 10-SIL
VersionTension nominale95–253 V CA24 V CC
StandardNuméro d'article2311110060123111800601
TAS (sélection des sons externes via la fonction
de fermeture de la tension de commande
Numéro d'article2311110060323111800603

Échantillons audio

DS sounders

Audio-Number Description Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

Son pulsé Tonalité, DIN 33404-3 Allemagne (signal d'urgence) PFEER PTAP

15

Sirène montante, Alarme d'évacuation Pays-Bas NEN 2575

23

Sirène

24

Sirène

26

Sirène (Alarme industrielle Allemagne)

31

Balayage France NFC 48-265

36

Balayage

45

Balayage

54

Tonalité continue, Finlande (signal de fin d'alerte)

55

Tonalité continue, Alarme gaz PFEER

57 w. EN54-3

Tonalité continue, UK BS 5839-1

60

Tonalité continue

63

Tonalité continue

67

Tonalité continue, Allemagne KTS 3901 (signal de fin d'alerte)

88

Tonalité interrompue

90

Tonalité interrompue

92

Tonalité interrompue

93

Tonalité interrompue (rapide), klaxon

97

Tonalité interrompue

98

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (signal d'urgence)

100

Tonalité interrompue, Alarme industrielle Allemagne

108

Tonalité interrompue

112

Tonalité interrompue, ISO 8201 (signal d'évacuation d'urgence)

116

Tonalité interrompue, IMO (quitter le navire)

117

Tonalité interrompue, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarme générale)

125

Tonalité alternée

127

Tonalité alternée

128 : EN54-3

Tonalité alternée

131

Tonalité alternée, UK BS 5839-1 (alarme incendie, passage à niveau)

142

Tonalité alternée

146

Tonalité alternée France, NFS 32-001 (alarme incendie)

Avantages du produit

  1. 1

    Boîtier en aluminium moulé

    Résistant à la lumière UV, à l'eau de mer et à de nombreux produits chimiques. La solidité de sa structure lui permet de résister au vandalisme et de garantir un haut niveau de sécurité fonctionnelle.

  2. 2

    Notification sonore sélectionnable

    Choix de 32 tonalités d'alarme uniques avec trois niveaux de réglage de tonalité pour la signalisation distincte d'événements spécifiques.

  3. 3

    Choix des niveaux de sortie

    Versions pour les niveaux de pression acoustique de 105 dB (A) et 110 dB (A) pour répondre à une variété de besoins de couverture de signal.

  4. 4

    Fortes pattes de fixation métalliques

    Assure une installation sûre et sécurisée sur de nombreux types de surfaces.

  5. 5

    Versions conformes SIL

    Versions pour les systèmes équipés de sécurité jusqu'à SIL 2 / PLd. La fonction d'auto-surveillance intégrée satisfait à l'exigence de contrôles systématiques du système et rend superflus les dispositifs redondants.

  6. 6

    Technologie de la capsule de son électromagnétique

    Le signal sonore comprend une part de bandes latérales de basse fréquence pour une excellente pénétration du son des murs et des portes pour des alarmes très efficaces.

  7. 7

    Évaluation de l'enceinte IP66/67

    Convient pour une utilisation dans toutes les conditions météorologiques grâce à la protection fournie contre la pluie, la neige, le gel et la poussière. Résiste à la pulvérisation dirigée au jet pendant les exigences de lavage à grande eau.

  8. 8

    Presse-étoupe en acier inoxydable

    Inclus pour garantir un haut niveau d'intégrité du raccordement électrique.