| Données | Module Soft Start SSM2 | |
|---|---|---|
| Tension nominale | 24 V CC | |
| Plage de fonctionnement | 18–30 V | |
| Courant absorbé | 1 A | |
| Température de fonctionnement | –40 °C ... +50 °C | |
| Température de stockage | –40 °C ... +70 °C | |
| Humidité relative | 90 % | |
| Approprié pour... | Numero d'article | |
|---|---|---|
| dispositifs CC | 41000000500 | |
Des informations techniques supplémentaires peuvent être trouvées sur cette page dans la zone de téléchargement de produit en haut à droite.
Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.