Retour à la vue d'ensemble

Feux trafic

Feux trafic SPECTRA

Feux de signalisations pour applications avec feu de trafic

  • simple à combiner dans une configuration horizontale et verticale
  • utilisable également avec deux sources lumineuses (TDB) dans le cadre de la sécurité
  • facultatif: fixation stable pour un montage et un alignement flexibles
  • durable, solide et fiable grâce à l'utilisation d'un plastique de haute qualité
  • effet de signalisation important grâce aux calottes prismatiques colorés
  • protection contre l'éblouissement réglable pour une adaptation aux conditions locales
  • protection IP élevée pour une polyvalence des positions d'installation
  • pièce de connexion pour combinaisons de feux de trafic incluse

système de protection

température de service

Conformité EurAsie

Caractéristiques techniques

Données électriquesP 450 TSBP 450 TDBP 350 TSB
Tension nominale12–250 V *12–250 V *12–250 V *
Consommation d'énergie25 W2x 15 W15 W

* ampoule non incluse dans la livraison

Choisir parmi les couleurs de calotte suivantes : orange, rouge, vert.

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section Téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Manual P 350 TSB pdf 620 KB Download
Manual P 450 TDB pdf 560 KB Download
Manual P 450 TSB pdf 560 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 270 KB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • anglais
pdf 280 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 1,3 MB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandeP 450 TSBP 450 TDBP 350 TSB
Couleur de calotteTension nominale12–250 V *12–250 V *12–250 V *
OrangeNuméro d'article213546540002135362400021351624000
RougeNuméro d'article213546550002135362500021351625000
VertNuméro d'article213546560002135362600021351626000

* Merci de commander l'ampoule séparément

Les numéros d'articles pour les autres couleurs de calotte et tensions sont sur demande.

Avantages du produit

  1. 1

    Construction robuste

    La technologie DEL offre une tolérance élevée aux chocs et aux vibrations. Le boîtier en plastique de haute qualité offre une résistance à la corrosion.

  2. 2

    Hautement visible

    Les lentilles prismatiques transparentes et les DEL colorées offrent un degré élevé de perception du signal, même en plein jour et dans des environnements lumineux.

  3. 3

    Protection anti-éblouissement

    Visière contre les interférences du soleil.

  4. 4

    Support de montage optionnel

    Crée un tableau de feux de signalisation multi-unités et fournit un ajustement d'alignement.