Feu fixe à usage universel

  • un feu pour machine dans un design pyramidal élégant

Conformité EurAsie

Caractéristiques techniques

Donnéees électriquesPD 2100
Tension nominalemax. 250 V
Consommation d'énergiemax. 15 W *

* ampoule non incluse dans la livraison

Choisissez une calotte dans l'une des couleurs suivantes : transparent, jaune, orange, rouge, vert, bleu.

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section Téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Assembly instruction PD 2100 pdf 350 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 140 KB Téléchargement

Fichier 3D (IGS)

  • anglais
zip 220 KB Téléchargement

Fichier 3D (SAT)

  • anglais
zip 160 KB Téléchargement

Fichier 3D (STEP)

  • anglais
zip 150 KB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • allemand
  • anglais
pdf 51 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 1,3 MB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandePD 2100
Couleur de calottePriseBA15d
TransparentNuméro d'article21120301000
JauneNuméro d'article21120303000
OrangeNuméro d'article21120304000
RougeNuméro d'article21120305000
VertNuméro d'article21120306000
BleuNuméro d'article21120307000

* Merci de commander l'ampoule séparément

Les numéros d'articles pour les autres couleurs de calotte et tensions sont sur demande.

Options / Accessoires

Avantages du produit

  1. 1

    Voyant d'état de la machine

    La conception pyramidale complémentaire offre une esthétique moderne pour le constructeur de machines OEM.

  2. 2

    Technologie DEL résistante

    Tolérance aux chocs et aux vibrations, longue durée de vie, fonctionnement fiable, maintenance nulle et basse consommation énergétique.

  3. 3

    Effet d'éclairage opaque

    La lentille colorée offre un rayon de signalisation attrayant et élimine les « points chauds » lumineux à DEL.

  4. 4

    AS-i-Bus

    Fourniture de la lumière directement par le système de bus. Commande et surveillance de la fonction directement via l'interface AS (PD 2100-M-AS-i).

  5. 5

    Pour les applications importantes pour la sécurité

    Tels que les appareils à rayons X et laser et toute autre machine.