Refroidissement extérieur dans des environnments difficiles

Climatiseurs d'extérieur Pfannenberg avec indice de protection IP élevé.

La gestion thermique des applications extérieurs pose des défis spécifiques.

Large gamme de produits

En tant que fabricant leader dans le domaine du refroidissement industrielle, nous proposons une large gamme de climatiseurs extérieurs robustes avec un grand degré de protection (IP 56 et NEMA TYPE N3R en standard) ainsi que des systèmes de chauffage supplémentaires, thermostats et hygrostats.

VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS

  1. 1

    DTS 3031 | 300 W

  2. 2

    DTS 3061 | 700 W

  3. 3

    DTS 3161 | 1200 W

  4. 4

    DTS 3165 | 1950 W

  5. 5

    DTS 3261 | 1900 W

  6. 6

    DTS 3265 | 3330 W

  7. 7

    DTS 3661 | 5800 W

Plus fort que les éléments

Equipé pour le plus grand nombre d'applications possibles. Qu'il s'agisse d'humidité, de gel, de chaleur ou de poussière : avec nos appareils Low Ambient pour des températures extérieures particulièrement basses ou hautes températures pour des températures extérieures élevées, nos groupes de refroidissement fonctionnent de manière fiable dans une plage de -40°C à +60°C.

Une solution optimale pour presque toutes les exigences. Pour en savoir plus, cliquez ici :

Froid     Humidité      Poussière     

Caractéristiques uniques

  1. 1

    Modèle en boucle fermée

    Isolation de l'air ambiant extérieur de l'air climatisé intérieur et empêchement de la pénétration d'impuretés dans le boîtier de l'armoire électrique.

  2. 2

    Ventilateur centrifuge à pales courbées vers l'arrière

    Permet un flux d'air long et donc un refroidissement fiable des composants de l'armoire électrique. Grâce à son entraînement fermé et à un seul grand roulement à billes, il est particulièrement adapté aux environnements difficiles - et avec une durée de vie de plus de 55 000 heures, il est deux fois plus durable que les surpresseurs à deux roulements classiques.

  3. 3

    Protection contre les surcharges thermiques

    Les moteurs du compresseur et du ventilateur sont équipés d'interrupteurs de température intégrés pour arrêter l'appareil si les températures sont trop élevées. La prévention des déclenchements en cas de surcharge thermique contribue à augmenter la durée de vie du compresseur.

  4. 4

    Compresseur hermétique

    Efficacité de refroidissement de 100 %. Comme il n'y a pas de vannes de remplissage de réfrigérant, les fuites sont évitées. La recharge n'est pas nécessaire non plus.

  5. 5

    Protection anticorrosion

    Nos climatiseurs extérieurs et lavables sont équipés de tubes et de serpentins avec un revêtement spécial qui offre une protection maximale contre l'eau salée, les gaz acides et autres substances corrosives.

  6. 6

    Soupape de détente thermique

    La régulation du débit du liquide de refroidissement en fonction de la demande de chaleur réelle assure un rendement efficace sur toute la plage de température de fonctionnement.

  7. 7

    Boîtier robuste

    Couvercle en acier peint par poudrage ou en acier inoxydable pour une utilisation dans les environnements de production. Ils peuvent également être fabriqués en plus petites quantités et en différentes couleurs pour s'adapter au design des boîtiers ou des machines.

  8. 8

    Gestion active des condensats

    Le condensat est un sous-produit naturel du refroidissement. Un élément chauffant PTC intégré, qui n'est activé qu'en cas de besoin, l'évapore dans un bac à condensat, de sorte qu'il ne nécessite ni tuyaux d'évacuation ni récipients d'évacuation.

  9. 9

    Modèle sans entretien et sans filtre

    L’ écart de 3 mm des ailettes de large rend le condenseur moins sensible aux dépôts de saleté qui peut causer un colmatage et compromettre l'efficacité.

Protection supplémentaire

Protection supplémentaire contre la condensation et la corrosion ainsi que l'optimisation du bilan énergétique et économique.

Le complément judicieux pour les applications extérieures :

Domaines d'application

Les propriétés uniques des climatiseurs d'extérieur Pfannenberg garantissent un large éventail d'applications. Les secteurs suivantes profitent de la résistance particulière des appareils :

  • Transport ferroviaire et de marchandises : Conditions d'exploitation extrêmes (pluie, gelée, chaleur, vibration)
  • STEP et traitement de l'eau : Climat humide et utilisation de produits chimiques
  • Télécommunications : utilisation extérieure 24h/24 et 7j/7, partiellement au fin fond du monde
  • Production et transformation des métaux : forte production de chaleur, vapeurs agressives et apport limité d'air frais
  • Production de ciment et de matériaux de construction, industrie du bois : environnement poussiéreux avec de particules très fines dans l'air
  • Production alimentaire : utilisation régulière de produits chimiques pour le nettoyage des installations de production, nettoyage sous haute pression
  • L'énergie éolienne : fluctuations climatiques extrêmes, températures les plus basses
  • Entreprises de transport : températures basses, infiltration de sel, neige fondante

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Stronger Than The Elements

Pfannenberg Outdoor Cooling Units

  • anglais
pdf 3,8 MB Téléchargement