Dati elettrici | Quadro R | Quadro R-ST | Quadro A-DMX | |
---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | |
Frequenza nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Ambito di funzionamento | 195–253 V | 195–253 V | 195–253 V | |
Corrente nominale assorbita | 85 mA | 85 mA | 280 mA @ 1 Hz | |
Corrente di inserzione limitata a | <1 A | <1 A | <1 A |
Illuminazione artistica
Luci flash 10 joule
Quadro R
- L’arte dell’illuminazione in oggetti situati all’interno e all’esterno di edifici, anche nelle condizioni più difficili
- Con effetto Funkel immediato
Quadro R-ST (caratteristiche aggiuntive)
- Dotato di connettori industriali a spina che agevolano il montaggio
- Un connettore a spina per l’ingresso e uno per l’uscita, in questo modo è possibile collegare gli apparecchi in una linea
Quadro A-DMX
- Controller DMX per l’azionamento separato di singole luci di un sistema mediante un sistema bus DMX
- Possibilità di azionamento diretto tramite comuni master DMX
- Robusti connettori a spina per l’alimentazione di tensione e il bus DMX (ingresso e uscita in ciascun caso)
Dati tecnici
Download
Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
---|---|---|---|---|
Scheda prodotto |
|
110 KB | Download | |
Manuale Quadro-A-DMX |
|
270 KB | Download | |
Manuale d'uso Quadro A-DMX |
|
96 KB | Download | |
Manuale d'uso Quadro R |
|
110 KB | Download | |
Modello 3D (IGS) Quadro A-DMX |
|
730 KB | Download | |
Modello 3D (SAT) Quadro A-DMX |
|
530 KB | Download | |
Modello 3D (STEP) Quadro A-DMX |
|
570 KB | Download | |
Modello 3D (IGS) Quadro R |
|
580 KB | Download | |
Modello 3D (STEP) Quadro R |
|
500 KB | Download | |
Modello 3D (IGS) Quadro R-ST |
|
390 KB | Download | |
Modello 3D (STEP) Quadro R-ST |
|
240 KB | Download | |
Dichiarazione di conformità Quadro A-DMX |
|
55 KB | Download |
Dati per l’ordine
Dati per l’ordine | Quadro R | Quadro R-ST | Quadro A-DMX | |
---|---|---|---|---|
Colore calotta | Tensione nominale | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC |
trasparente | Codice articolo | 29123101005 | 29124101000 | 29125101000 |