Архитектурно-художественная подсветка

Проблесковые лампы 10 Дж

Quadro R

  • художественное освещение внутри и снаружи зданий, даже в самых жестких условиях
  • эффект сверкающих искр

Quadro R-ST (дополнительно)

  • оборудованы промышленным разъемом для простого монтажа
  • один разъем для ввода и вывода, для удобства монтажа в линию

Quadro A-DMX

  • DMX-контроллер для управления каждой лампой в системе (индивидуально) через шину DMXm
  • может управляться напрямую стандартным DMX-контроллером
  • прочные разъемы для подачи напряжения и шины DMX (ввод и вывод)

степень защиты

ударопрочный корпус

Рабочие температуры

Технические характеристики

Технические характеристикиQuadro RQuadro R-STQuadro A-DMX
Номинальное напряжение230 В AC230 В AC230 В AC
Номинальная частота50/60 Гц50/60 Гц50/60 Гц
Рабочий диапазон195–253 В195–253 В195–253 В
Номинальный ток85 мА85 мА280 мА @ 1 Hz
Пусковой ток не превышает<1 A

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Product Sheet

  • английский
pdf 56 KB Загрузить

Handbook Quadro-A-DMX

  • английский
  • французский
  • немецкий
pdf 270 KB Загрузить

Operating Manual Quadro A-DMX

  • английский
  • немецкий
pdf 96 KB Загрузить

Operating Manual Quadro R

  • английский
  • немецкий
pdf 110 KB Загрузить

Declaration of Conformity Quadro A-DMX

  • английский
  • немецкий
pdf 290 KB Загрузить

Declaration of Conformity Quadro R

  • английский
  • немецкий
pdf 330 KB Загрузить

3D-Modell (IGS) Quadro A-DMX

zip 730 KB Загрузить

3D-Modell (SAT) Quadro A-DMX

zip 530 KB Загрузить

3D-Modell (STEP) Quadro A-DMX

zip 570 KB Загрузить

3D-Modell (IGS) Quadro R

zip 580 KB Загрузить

3D-Modell (STEP) Quadro R

zip 500 KB Загрузить

3D-Modell (IGS) Quadro R-ST

zip 390 KB Загрузить

3D-Modell (STEP) Quadro R-ST

zip 240 KB Загрузить

Информация о заказе

Детали для заказаQuadro RQuadro R-STQuadro A-DMX
Цвет линзыНоминальное напряжение230 В AC230 В AC230 В AC
ПрозрачныйЗаказной номер291231010052912410100029125101000

Видео

Видео: Архитектурно-художественная подсветка