Elemento di compensazione della pressione
Elemento di compensazione della pressione
Le variazioni della temperatura dell’interno dell’alloggiamento rispetto all’ambiente sono dovute ai componenti installati che generano calore e alle variazioni della temperatura ambiente e causano condizioni di pressione variabili. Queste variazioni di pressione possono causare la penetrazione di polvere e umidità nell’alloggiamento. Per compensare le variazioni di pressione si raccomanda di montare un elemento di compensazione della pressione mantenendo le categorie di protezione più alte (fino IP 69K, pulizia con alta pressione/getto di vapore).
| Dati | PPC | |
|---|---|---|
| Codice articolo | 17410050000 | |
| Filettatura | M12 x 1,5 – 10 mm | |
| Categoria di protezione | IP 66, 68 + 69K | |
| Unità di vendita | 5 pezzi | |
Download
| Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
|---|---|---|---|---|
Scheda del prodotto |
|
340 KB | Download |