DTS 3061 HT

Condizionatori per alte temperature 680 W
  • Adatto per applicazioni all’aperto
  • Possibilità d’impiego a temperature ambiente molto elevate (+60 °C)
  • Guarnizione 3R/4 di tipo NEMA con certificazione UL per l’alloggiamento
  • Elevata categoria di protezione IP 56, senza manutenzione
  • Condensatore con 3 mm di distanza tra le lamelle, protezione molto efficace contro l’aria ambientale fortemente inquinata e aggressiva
  • Grandi distanze tra le aperture di aspirazione e scarico, attraversamento sicuro dell'armadio elettrico grazie al condotto di aerazione lungo che consente di evitare punti molto caldi
  • Evaporazione integrata della condensa

montaggio laterale

NEMA 3R/4

ampia distanza ingresso / uscita

Conformità EurAsian

Dati tecnici

DatiDTS 3061 HT
Tensione nominale ±10 %AC 50/60 Hz
230 V
Capacità refrigerante
secondo EN 14511
A35/A35680 W
A40/A60265 W
Temperatura ambiente0 … +60 °C / +32 … +140 °F
Grado di protezione
secondo NEMA
3R/4verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica
Separazione condensasistema di evaporazione condensa integrato
con allarme di riempimento

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 480 KB Download

Manuale d'uso

  • inglese
pdf 5,0 MB Download
  • tedesco
pdf 4,9 MB Download

Scheda tecnica

  • inglese
pdf 310 KB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 440 KB Download

Dichiarazione di conformità

  • inglese
  • tedesco
pdf 190 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineDTS 3061 HT
Tensione nominale230 V AC
Codice articolo13392341005

Per agevolare l’ordine indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.

Benefici del prodotto

  1. 1

    Struttura compatta

    Robusto condizionatore dalla struttura compatta per armadi elettrici più piccoli o per raffreddare le zone calde.

  2. 2

    Struttura robusta

    utilizzo di componenti testati ed efficienti dal punto di vista energetico.

  3. 3

    Condensatore

    L’ampio passo delle alette consente di estendere gli intervalli manutentivi senza necessità di un nano-rivestimento.

  4. 4

    Evaporazione integrata della condensa

    Nessun accumulo di acqua sotto il dispositivo per una maggiore sicurezza operativa.

  5. 5