Dati | DTS 3241 (12) / DTS 3261 (3R/4) / DTS 3281 (4/4X) | ||
---|---|---|---|
Tensione nominale ±10 % | AC 50/60 Hz | ||
400 / 460 V 3~ | 230 V | ||
Capacità refrigerantesecondo EN 14511 | A35/A35 | 1900 W | |
A35/A50 | 1758 W | ||
Temperatura ambiente | SC | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | |
LAP | –40 … +55 °C / –40 … +131 °F | ||
Grado di protezionesecondo NEMA | 12 | verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica | |
3R/4 | |||
4/4X | |||
Separazione condensa | sistema di evaporazione condensa integrato con allarme di riempimento |
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.