Condizionatori 4963 W
  • Particolarmente adatto all’industria alimentare e alle applicazioni all’aperto
  • Elevata categoria di protezione IP 56, senza manutenzione
  • Guarnizione 3R/4 di tipo NEMA con certificazione UL per l’alloggiamento
  • Condensatore con 3 mm di distanza tra le lamelle, protezione molto efficace contro l’aria ambientale fortemente inquinata e aggressiva
  • Grandi distanze tra le aperture di aspirazione e scarico, attraversamento sicuro dell'armadio elettrico grazie al condotto di aerazione lungo che consente di evitare punti molto caldi
  • Evaporazione integrata della condensa

montaggio laterale

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

ampia distanza ingresso / uscita

Acciaio inox

UL Approved

Conformità EurAsian

Dati tecnici

DatiDTS 3461 (NEMA 3R/4)DTS 3481 (NEMA 4/4X)
Tensione nominale ±10 %AC 50/60 Hz
400 / 460 V 3~
Capacità refrigerante
secondo EN 14511
A35/A354963 W4759 W
A35/A501980 W2078 W
Temperatura ambienteSC–4 … +55 °C / +20 … +131 °F
Grado di protezione
secondo NEMA
3R/4verso l’armadio elettrico,
se usato come da specifica
4/4Xverso l’armadio elettrico,
se usato come da specifica
1verso l’ambiente, se usato come da specifica
Separazione condensasistema di evaporazione condensa integrato
con allarme di riempimento

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 540 KB Download

Manuale d’uso

  • inglese
pdf 5,0 MB Download
  • tedesco
pdf 4,9 MB Download

Data sheet 400V / 460V

  • inglese
  • tedesco
  • francese
pdf 260 KB Download

Dichiarazione di conformità CE

  • inglese
  • tedesco
pdf 77 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineDTS 3461DTS 3481
VarianteTensione nominale400/460 V AC
Controller standardCodice articolo1338503635513385036158

Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.

Benefici del prodotto

  1. 1

    Struttura compatta

    Robusto condizionatore dalla struttura compatta per armadi elettrici più piccoli o per raffreddare le zone calde.

  2. 2

    Acciaio inox

    Modello in acciaio inossidabile con IP 56, adatto in particolare per applicazioni esterne o per il settore Food & Beverage.

  3. 3

    Struttura robusta

    utilizzo di componenti testati ed efficienti dal punto di vista energetico.

  4. 4

    Condensatore

    L’ampio passo delle alette consente di estendere gli intervalli manutentivi senza necessità di un nano-rivestimento.

  5. 5

    Evaporazione integrata della condensa

    Nessun accumulo di acqua sotto il dispositivo per una maggiore sicurezza operativa.