Dati | PFH-T 200 | PFH-T 300 | PFH-T 400 | PFH-T 500 | |
---|---|---|---|---|---|
Capacità calorifera (Ta = +10 °C) | 200 W | 300 W | 400 W | 500 W | |
Grado di protezione con impiego corretto | IP 20 | ||||
Intervallo impostazioni | –20 … +40 °C / –4 … +104 °F | ||||
Temperatura d’esercizio | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||||
Temperatura di stoccaggio | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||||
Tipo di montaggio | fissaggio a scatto per guida profilata da 35 mm a norma EN 60715 o 4 viti x M5 screws (non incluse) |
con termostato 200–500 W
Termoventilatore compatto con termostato integrato 200–500 W
- alto rapporto potenza / misura ⇒ design basso e compatto
- Ampia gamma di capacità calorifere 200–1200 W in un corpo
- riscaldamento rapido mediante tecnologia PTC
- montaggio a parete o su guida DIN
- bassa temperatura superficiale
- protezione dita su ingresso e uscita
- termostato regolabile integrato
Dati tecnici
Download
Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
---|---|---|---|---|
Scheda prodotto |
|
680 KB | Download | |
Modello 3D (STEP) |
|
5,2 MB | Download | |
Dichiarazione di conformità |
|
55 KB | Download | |
Certificato CSA |
|
44 KB | Download | |
UL recognized certificate UL508/CSA C22.2 No.14-13 |
|
210 KB | Download | |
UL recognized certificate UL499/CSA C22.2 No.88-1958 |
|
290 KB | Download |
Dati per l’ordine
Dati per l’ordine | PFH-T 200 | PFH-T 300 | PFH-T 400 | PFH-T 500 | |
---|---|---|---|---|---|
Codice articolo | 230 V | 17020710034 | 17030710034 | 17040710034 | 17050710034 |
Codici articolo di altri tipi su richiesta.
Benefici del prodotto
-
1
Diverse opzioni di montaggio
direttamente a parete con viti o tramite fissaggio a scatto su guida DIN.
-
2
Protezione sicura
contro la formazione di condensa nell’armadio grazie al riscaldamento rapido mediante tecnologia PTC.
-
3
Ampia gamma
di potenza termica (200 – 1200 W) in un unico corpo compatto e sottile.
-
4
Collegamento elettrico
tramite morsetto ad innesto.
-
5
Protezione dita
in corrispondenza dell’ingresso e dell’uscita e temperatura superficiale ridotta a garanzia di una movimentazione sicura.
-
6
Utilizzati prevalentemente
nei grandi armadi di comando per evitare temperature troppo basse o condizioni di umidità relativa eccessiva.
-
7
Termostato regolabile integrato
per la regolazione automatica della temperatura minima dell’armadio.