Dati | PFH 200 | PFH 300 | PFH 400 | PFH 500 | |
---|---|---|---|---|---|
Potenzialità calorifera (Ta = +10 °C) | 200 W | 300 W | 400 W | 500 W | |
Grado di protezione con impiego corretto | IP 20 | ||||
Temperature d’esercizio | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||||
Temperature di immagazzinamento | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||||
Tipo di montaggio | fissaggio a scatto per guida profilata da 35 mm a norma EN 60715 o 4 viti x M5 screws (non incluse) |
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.